
Overzicht specificaties
-
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in)
Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in) -
Process temperature
-50...+200 °C
(-58...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Max. meetafstand
Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6
Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6;
30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9
Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4 -
Main wetted parts
Rod probe:
316L, Alloy C, Ceramic
Rope probe:
316, 316L, Alloy C, Ceramic
Coaxial probe:
316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Toepassingsgebied
Levelflex FMP51 voor niveaumeting, zelfs onder extreme procesomstandigheden zoals
hoge temperatuur en hoge druk in de procesindustrie. FMP51 biedt maximale betrouwbaarheid, zelfs in geval van bewegend oppervlak en schuim of wanneer talrijke tankschotten de meting hinderen. De Levelflex FMP51 wordt gebruikt voor continue niveaumetingen in vloeistoffen, pasta's en slurries, maar ook voor interfacemetingen. De meting wordt niet beïnvloed door veranderende media, temperatuurschommelingen, inerte gassen of dampen.
Versie met staaf-, kabel- of coaxsonde.
Procesaansluitingen: schroefdraad of flens
Temperatuur: -50 tot +200 °C (-58 tot +392 °F)
Druk: -1 tot +40 bar (-14,5 tot +580 psi)
Meetbereik max.: staaf 10 m (33 ft), kabel 45 m (148 ft), coax 6 m (20 ft)
Nauwkeurigheid: ±2 mm (0,08")
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, maritieme goedkeuring, 5-punts lineariteitsprotocol
Voordelen
Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Optimale betrouwbaarheid dankzij de multi-echotracking-evaluatie
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
Naadloze integratie in regel- of bedrijfsmiddelen-managementsystemen en intuïtief, menugestuurd bedieningsconcept (ter plaatse of via het bedieningssysteem)
De eenvoudigste prooftest ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Engelse versie - 10/2024
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202422/02/202312/04/202231/07/202004/03/2019Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
5 MB
Bestandsnaam:
TI01001FEN_3024-00.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Levelflex
Engelse versie - 05/2024
Product root: FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57- Region: Europe (ATEX) Approval agency: Endress+Hauser Protection: Ex e, Ex i
EN NL 07/05/2024Taal:
Engels
Versie:
07/05/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EU_00955_03.24.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Levelflex FMP51 Modbus
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202430/06/202228/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
TI01454FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202422/02/202312/04/202231/07/202004/03/2019Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
5 MB
Bestandsnaam:
TI01001FEN_3024-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN NL 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Taal:
Engels
Versie:
29/09/2017
Bestandsgrootte:
82.6 KB
Bestandsnaam:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
4.9 MB
Bestandsnaam:
BA01006FEN_2124-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Accessory
Centering star PEEK
EN NL 27/02/201424/09/201003/12/200802/04/2008Taal:
Engels
Versie:
27/02/2014
Bestandsgrootte:
99.3 KB
Bestandsnaam:
BA00377FA2_1414.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART Inbedrijfstellingsvoorschrift
Geleide radar niveaumeting
EN NL 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Taal:
Nederlands
Versie:
15/12/2016
Bestandsgrootte:
5.6 MB
Bestandsnaam:
BA01001FNL_1916.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
6.1 MB
Bestandsnaam:
BA01052FEN_0924-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Levelflex FMP51 Modbus
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202412/04/202204/03/2019Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
BA01957FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN NL 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Taal:
Engels
Versie:
28/04/2016
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
GP01000FEN_1616.pdf
-