Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Coriolis-flowmeter - Proline Promass I 300

Proline Promass I 300
coriolis-flowmeter

Combineert inline-viscositeits- en flowmetingen met een compacte, makkelijk bereikbare transmitter

8I3B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: Titanium grade 9
    Connection: Titanium grade 2

Toepassingsgebied

De rechte enkelbuis Promass I flowmeter levert behalve massaflow-, dichtheids- en temperatuurmetingen ook in-line viscositeitsmetingen. Met zijn compacte transmitter biedt de Promass I 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. De Heartbeat Technologie maakt betrouwbare metingen en verificatie volgens de voorschriften mogelijk.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Meten van vloeistoffen en gassen in toepassingen waarbij een gering drukverlies en een zorgvuldige vloeistofbehandeling vereist zijn.

Eigenschappen instrument

  • Recht, gemakkelijk te reinigen enkelbuis-systeem

  • TMB technology

  • Meetbuis gemaakt van titanium

  • Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Remote display leverbaar

Voordelen

  • Energiebesparend – ontwerp met 'full bore' zorgt voor minimaal drukverlies

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en ethernet

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products