Overzicht specificaties
-
Process temperature
Max. 150 °C (302 °F)
-
Process pressure
Max. 10 bar (145 psi)
Toepassingsgebied
De Dipfit CPA140-dompelarmatuur is ontworpen voor alle veeleisende toepassingen waarbij agressieve media zijn betrokken. Met de flensaansluiting wordt de Dipfit veilig in het proces geïnstalleerd; er is ruimte voor drie sensoren. Dankzij de bajonetsluiting wordt de sensor eenvoudig geïnstalleerd, zelfs in kleverige media of media met vaste deeltjes, waardoor op onderhouds- en herkalibratietijd wordt bespaard.
De Dipfit CPA140 is bedoeld voor gebruik in gesloten tanks in:
Chemische industrie
Petrochemische industrie
Life sciences-industrie
Elektriciteitscentrales en vuilverbrandingsovens
Metallurgie en metaalverwerking
Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 10 bar (roestvrijstaal) of 6 bar (PVDF).
Voordelen
Eenvoudige installatie en verwijdering van de elektrodehouder dankzij de bajonetsluiting
Flexibele aansluiting op het proces door middel van diverse flenzen (DIN, ANSI, JIS)
Minder condensatie dankzij het Goretex-filter
Vermindert de installatie-inspanningen door de 3 montagestanden voor 120mm-sensoren plus een reinigingseenheid
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Dipfit CPA140 Technical Information
Immersion assembly with flange connection for very demanding processes
EN NL 31/08/201801/09/1998Taal:
Engels
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
579.4 KB
Bestandsnaam:
TI00178CEN_1318.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Dipfit CPA140 Inbedrijfstellingsvoorschrift
Dompelarmatuur voor pH- of ORP-sensoren
EN NL 31/08/201801/09/1998Taal:
Nederlands
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00178CNL_1318.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Taal:
Japans
Versie:
08/02/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
02/12/2021
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenTaal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Taal:
French
Versie:
01/07/2016
Bestandsgrootte:
673.1 KB
Bestandsnaam:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2016
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Taal:
Duits
Versie:
01/07/2016
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-