Toepassingsgebied
Een groot meetveld in combinatie met onze geleide-radartechnologie garandeert een betrouwbare vochtmeting. Geschikt en toepasbaar voor lichte stortgoederen en lage vochtgehaltes
Voor vochtmetingen in stortgoederen met een lage dichtheid van 0,1 tot 1 g/cm³, zoals zaagsel, houtsnippers, biomassa, pellets en korrels
Voordelen
Diepe materiaaldoordringing (85 mm)
Hoge resolutie, zelfs bij lage vochtgehaltes
Nauwkeurig in bulkdichtheden tot 0,1 g/cm3
Geïntegreerde transmitter voor eenvoudige installatie-integratie
Oppervlak- en capillair-vochtmeting
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Solitrend MMP60
Material moisture measurement
EN NL 25/08/202329/11/2021Taal:
Engels
Versie:
25/08/2023
Bestandsgrootte:
662.8 KB
Bestandsnaam:
TI01482MEN_0223-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Solitrend MMP60
Material moisture measurement
EN NL 25/08/202329/11/202129/10/2018Taal:
Engels
Versie:
25/08/2023
Bestandsgrootte:
965.2 KB
Bestandsnaam:
BA01946MEN_0323-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Solitrend MMP60
Materiaalvochtmeting
EN NL 25/08/202329/11/2021Taal:
Nederlands
Versie:
25/08/2023
Bestandsgrootte:
903 KB
Bestandsnaam:
KA01556MNL_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN NL 04/10/2021Taal:
Nederlands
Versie:
04/10/2021
Bestandsgrootte:
367.1 KB
Bestandsnaam:
XA02701MNL_0121-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN NL 29/11/201929/10/2018Taal:
Engels
Versie:
29/11/2019
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Taal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Taal:
Engels
Versie:
21/06/2021
Bestandsgrootte:
263.9 KB
Bestandsnaam:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Taal:
Russisch
Versie:
02/10/2024
Bestandsgrootte:
852 KB
Bestandsnaam:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-