Overzicht specificaties
-
Input
One channel transmitter
-
Output / communication
4 to 20 mA
-
Ingress protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
Toepassingsgebied
De Liquiline Compact CM72 is een kleine transmitter voor Memosens-sensoren. Het is de juiste keuze als de installatieruimte beperkt is en u niet de flexibiliteit van een multiparameter-instrument nodig hebt. Samen met de sensor past deze in de meeste installaties en kan deze uiterst eenvoudig worden geïnstalleerd. De meetparameter en het meetbereik zijn al gedefinieerd tijdens het bestelproces, waardoor de CM72 meteen gereed is en beveiligd is tegen bedieningsfouten.
De Liquiline Compact CM72 kan in elke industrie en de bijbehorende utitiliteiten worden gebruikt en deze ondersteunt alle sensoren met de blauwe Memosens plug-in-kop:
pH-sensoren
ORP-sensoren
Geleidbaarheidssensoren
Zuurstofsensoren
De meetparameter en het meetbereik zijn al gedefinieerd tijdens het bestellen en kunnen daarna niet meer worden gewijzigd.
Het 2-draads instrument bevat de volgende interface:
4-20 mA
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals IECEx, ATEX en CSA, CM72, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Ruimtebesparende installatie:
het tweedraads instrument past in een installatie en heeft geen eigen voeding nodig.Snelle start:
dankzij de vaste configuratie hoeft de CM72 niet in werking te worden gesteld en kan deze snel aan het werk.Profiteer van alle voordelen van de Memosens-technologie:
Memosens-sensoren bieden u een veilige gegevensoverdracht, de hoogste beschikbaarheid van meetwaarden en een hoog gebruiksgemak.Diagnose ter plaatse:
de status van de transmitter en de aangesloten sensor wordt aangegeven door een rode/groene LED.Geschikt voor alle locaties:
Of uw meetpunt wordt blootgesteld aan stof, damp, regen, sneeuw, hitte of kou, de CM72 is altijd de juiste voor u.
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiline Compact CM72
Single-parameter transmitter for Memosens sensors
EN NL 21/02/202330/08/202131/05/2018Taal:
Engels
Versie:
21/02/2023
Bestandsgrootte:
988 KB
Bestandsnaam:
TI01409CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Junction Box Operating Instructions
Junction Box
EN NL 30/04/2018Taal:
Engels
Versie:
30/04/2018
Bestandsgrootte:
638.6 KB
Bestandsnaam:
BA01802CA2_0118.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquiline Compact CM72
Compact single-parameter transmitter for Memosens sensors
EN NL 14/11/202215/10/202030/04/2018Taal:
Engels
Versie:
14/11/2022
Bestandsgrootte:
699.6 KB
Bestandsnaam:
BA01797CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline Compact CM72
Compacte transmitter voor één parameter voor Memosens-sensoren
EN NL 22/07/202129/02/202030/04/2018Taal:
Nederlands
Versie:
22/07/2021
Bestandsgrootte:
493.6 KB
Bestandsnaam:
KA01354CNL_0321.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquiline CM82 and CM72
UK Ex II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
498.2 KB
Bestandsnaam:
XA02757CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
EN NL 02/08/202406/11/2020Taal:
Engels
Versie:
02/08/2024
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
XA02275CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquiline CM82 en CM72
Aanvulling op:
BA01797C en BA01845C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgeving
EN NL 08/02/2020Taal:
Nederlands
Versie:
08/02/2020
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
XA01948CNL_0119.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN NL 06/11/2020Taal:
Engels
Versie:
06/11/2020
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
XA02274CEN_0120.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 09/02/202206/11/2020Taal:
Engels
Versie:
09/02/2022
Bestandsgrootte:
428.5 KB
Bestandsnaam:
XA02276CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-