De PEEK-uitvoering van Cleanfit CPA871 is bestand tegen corrosieve media.
Een grote verscheidenheid aan materialen en procesaansluitingen is beschikbaar voor elke toepassing.
Overzicht specificaties
Process temperature
-10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF -10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials
Process pressure
Stainless steel, Alloy C22, PEEK: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F) PVDF, conductive PVDF: Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F) Immersion chamber version: 4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)
De Cleanfit CPA871 garandeert een optimale operationele veiligheid in zowel standaard- als veeleisende toepassingen. De intelligente functies voorkomen mediumlekkage tijdens de werking, reiniging of kalibratie en bieden zo een optimale bescherming van het proces en het bedieningspersoneel. De terugtrekbare armatuur is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Of het nu gaat om grote onderdompeldieptes in kleverige media, agressieve omgevingen of gevaarlijke gebieden, u kiest het juiste materiaal en de juiste specificatie voor uw toepassing.
De Cleanfit CPA871 is een terugtrekbare armatuur voor pH-, ORP-, zuurstof- en NIR-sensoren met een diameter van 12 mm en lengten van 120/225/360 mm.
De armatuur is ontwikkeld voor een optimale veiligheid in:
Water- en afvalwaterindustrie (inclusief zeewatertoepassingen)
Chemische industrie
Olie- en gasindustrie
Elektriciteit- en energie-industrie
Gevaarlijke omgevingen
Voordelen
Optimale operationele veiligheid: intelligente functies voorkomen dat de armatuur in het proces beweegt zonder sensor en dat de sensor uit het proces beweegt terwijl deze in meetpositie is.
Geschikt voor veeleisende toepassingen: de optionele dompelkamer voorkomt problemen bij kleverige media.
Robuust ontwerp: de stalen behuizing garandeert mechanische stevigheid.
Flexibele aanpassing aan uw proces: een grote verscheidenheid aan procesaansluitingen en natte materialen is beschikbaar, zelfs voor corrosieve media of gevaarlijke omgevingen.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Dankzij Endress+Hauser voldoet de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Breuberg (Duitsland) aan de wettelijke eisen en worden fosfaten veilig verwijderd.
Door zeewater te gebruiken om toiletten door te spoelen kan een hoop drinkwater worden bespaard. Om een constante watertoevoer te waarborgen, moeten de gebruikte sensoren betrouwbaar werken voor het meten van de waterkwaliteit (WQO).
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
De veiligheid en het bedieningsgemak van een analytische meetpunt begint met het gebruik van het juiste armatuur. Onze flexibele armatuurproductie zorgt ervoor dat u het juiste armatuur voor uw behoeften krijgt.
Water and wastewater including sea water, chemical industry, oil and gas, electricity and energy, hazardous areas, primaries and metals
Installation
Retractable process assembly
Characteristic
Open and closed tanks, piping
Design
Robust and safe style Manual or pneumatic
Material
Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM Immersion tube, process connection, service chamber: Stainless steel 1.4404 Ra < 0.76, PEEK, Alloy C22 Ra <0.76, PVDF, conductive PVDF
Dimension
Immersion depth: 32.2 to 188.6 mm (1.27 to 7.40 inch), depending on process adaption
Process temperature
-10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF -10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials
Process pressure
Stainless steel, Alloy C22, PEEK: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F) PVDF, conductive PVDF: Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F) Immersion chamber version: 4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)
Water and wastewater including sea water, chemical industry, oil and gas, electricity and energy, hazardous areas, mining, minerals & metals
Installation
Retractable process assembly
Characteristic
Open and closed tanks, piping
Design
Robust and safe style Manual or pneumatic
Material
Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM Immersion tube, process connection, service chamber: Stainless steel 1.4404 Ra < 0.76, PEEK, Alloy C22 Ra <0.76, PVDF, conductive PVDF
Dimension
Immersion depth: 32.2 to 188.6 mm (1.27 to 7.40 inch), depending on process adaption
Process temperature
-10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF -10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials
Process pressure
Stainless steel, Alloy C22, PEEK: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F) PVDF, conductive PVDF: Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F) Immersion chamber version: 4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)
Water and wastewater including sea water, chemical industry, oil and gas, electricity and energy, hazardous areas, mining, minerals & metals
Installation
Retractable process assembly
Characteristic
Open and closed tanks, piping
Design
Robust and safe style Manual or pneumatic
Material
Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM Immersion tube, process connection, service chamber: Stainless steel 1.4404 Ra < 0.76, PEEK, Alloy C22 Ra <0.76, PVDF, conductive PVDF
Dimension
Immersion depth: 32.2 to 188.6 mm (1.27 to 7.40 inch), depending on process adaption
Process temperature
-10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF -10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials
Process pressure
Stainless steel, Alloy C22, PEEK: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F) PVDF, conductive PVDF: Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F) Immersion chamber version: 4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .