![Raman Rxn-20 contactloze optiek gemonteerd aan Rxn-20 sonde, naar rechts en omlaag gericht Productfoto van Raman Rxn-20 contactloze optiek gemonteerd aan Rxn-20 sonde, naar rechts en omlaag gericht](/__image/a/9328578/k/79f9394ab4793f90b0dd56a7e05207f3d3007347/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Rxn-20%20Non-contact%201_master.jpg)
Overzicht specificaties
-
Sampling probe compatibility
Raman Rxn-20 probe
-
Wetted materials
316L stainless steel
PTFE
Adhesive – ISO 10993 compliant
Fused silica glass
Toepassingsgebied
De Raman Rxn-20 sonde is voorzien van de volgende gebruiksvriendelijke accessoires voor geavanceerde analyse van vaste stoffen:
Met contactloze (NCO) optiek voor regeling van stipafmeting, laservermogen per oppervlakte-eenheid en volumetrische bemonstering
Dompelbuis voor direct bemonsteringscontact zonder verontreiniging in combinatie met een optiek van 3 mm of 6 mm
De reinigbare montagebuis houdt de lens schoon met behulp van een low-flow gas
De adaptorbuis van het bemonsteringscompartiment verbindt de Rxn-20 sonde met het standaard-bemonsteringscompartiment
Optimaliseert analyses van vaste stoffen of halfvaste stoffen
Ondersteunt universele gebieden in laboratoria, procesontwikkeling of productie
Gebruikt in uiteenlopende industrieën: life sciences-industrie, chemische industrie en voedingsmiddelen- & drankindustrie
Voordelen
Verwijderbare lens, door gebruiker verwisselbaar voor het optimaliseren van de gegevensverzamelingszone
Coater-compatibele, reinigbare bemonsteringsoptiek
Droger-compatibele, afgedichte bemonsteringsoptiek
Mogelijkheid voor direct meten van monsters zoals farmaceutische slurries en vaste stoffen, ter plaatse of offline
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Rxn-20 Raman Spectroscopic Probe Technical Information
System design andspecifications for the Raman Rxn-20 probe
Taal:
Engels
Versie:
03/08/2022
Bestandsgrootte:
531.9 KB
Bestandsnaam:
TI01631CEN_0222.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Accessories for the Rxn-20 Probe Technical Information
System design andspecifications for Rxn-20 probe accessories
Taal:
Engels
Versie:
03/08/2022
Bestandsgrootte:
362.8 KB
Bestandsnaam:
TI01636CEN_0222.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Rxn-20 Raman Spectroscopic Probe Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-20 probeEN NL 03/08/2022Taal:
Engels
Versie:
03/08/2022
Bestandsgrootte:
860.9 KB
Bestandsnaam:
BA02167CEN_0222.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Accessories for the Rxn-20 Probe Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Rxn-20 probe accessoriesTaal:
Engels
Versie:
03/08/2022
Bestandsgrootte:
426.9 KB
Bestandsnaam:
BA02172CEN_0222.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Rxn-20 Raman Spectroscopic Probe Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn-20 probe
Taal:
Engels
Versie:
03/08/2022
Bestandsgrootte:
519.2 KB
Bestandsnaam:
KA01547CEN_0222.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Accessories for the Rxn-20 Probe Brief Operating Instructions
Quick start guide for Rxn-20 probe accessories
Taal:
Engels
Versie:
03/08/2022
Bestandsgrootte:
377.8 KB
Bestandsnaam:
KA01552CEN_0222.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Rxn-20 Raman Spectroscopic Probe Safety Instructions
Hazardous area certifications and installation instructions
for the Raman Rxn-20 probeEN NL 21/06/202408/08/2023Taal:
Engels
Versie:
21/06/2024
Bestandsgrootte:
893.6 KB
Bestandsnaam:
XA02747CEN_0424.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Raman application guide for the life science industry - Trusted composition analysis for the life sciences
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).Taal:
Engels
Versie:
19/04/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
PU01447CEN_0222.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Raman spectroscopy food & beverage application guide - Trusted technology for composition analysis in a laboratory or process environment
A guide to Raman spectroscopy application notes for the
food & beverage industry (featuring studies using the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe,
Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic
and non-contact optic).Taal:
Engels
Versie:
17/02/2022
Bestandsgrootte:
859 KB
Bestandsnaam:
CP01489CEN_0122.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Raman technology for the chemical industry - Reliable composition measurement of chemical process streams
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems,
powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry
(includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe,
Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).Taal:
Engels
Versie:
18/10/2021
Bestandsgrootte:
10.6 MB
Bestandsnaam:
IN01223CEN_0121.pdf
-