![Raman elektro-optische (EO) glasvezelkabel met EO-connector en Rxn-10 sonde Productfoto Raman elektro-optische (EO) glasvezelkabel met EO-connector en Rxn-10 sonde](/__image/a/9484366/k/4a8d9d108c8dd08e3203fc45a53715f09b7e68a9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Raman%20Rxn-10%20probehead%20with%20EO%20fiber%20cable.jpg)
Overzicht specificaties
-
Temperature
Range:
-40 to 70 °C / -40 to 158 °F
Toepassingsgebied
Onze geïntegreerde Raman-analyzers en -sondes worden aangesloten met elektro-optische (EO) glasvezelkabels met geïntegreerde elektrische laagspannings-vergrendeling en glasvezelkabelcomponenten gebundeld in één CSA-geschikte armatuur. De Raman EO-connector is geschikt voor gebruik binnen/buiten en is bedoeld om de aansluiting tegen invloeden van buitenaf te beschermen, breuk te voorkomen en een veilige aansluiting te waarborgen. EO-glasvezelkabels zijn leverbaar in diverse lengten met verlengkabels, om de installatie te vereenvoudigen en analyse op afstand.
Gebruikt in alle geïntegreerde Raman Rxn analyzer-installaties
Ondersteunt analyse op afstand van zowel laboratorium- als procesmetingen
Gebruikt in uiteenlopende industrieën: life sciences-industrie, chemische industrie, olie- & gasindustrie en voedingsmiddelen- & drankindustrie
Voordelen
Eenvoudig vergrendelontwerp
Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling om blootstelling aan laser te voorkomen
Gecertificeerd voor gevaarlijke omgevingen
Kabel geschikt voor gebruik binnen/buiten - vlamvertragend, schimmelwerend, interne draagader
Leverbaar in verschillende kabellengten om te voldoen aan uw installatie-eisen
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
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
Raman Fiber Optic Cables Technical Information
System design and specifications for Raman fiber optic cables
Taal:
Engels
Versie:
14/09/2021
Bestandsgrootte:
316.6 KB
Bestandsnaam:
TI01641CEN_0121.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Raman Fiber Optic Cables Operating Instructions
Commissioning, operation,and maintenance details for
Raman fiber optic cablesTaal:
Engels
Versie:
14/09/2021
Bestandsgrootte:
582.6 KB
Bestandsnaam:
BA02177CEN_0121.pdf
-