©Endress+Hauser
Raman Rxn5 analyzer
Toepassingsgebied
De Raman Rxn5 procesanalyzer is een toonaangevende, kant-en-klare, laseranalyzer, op basis van Kaiser Raman-technologie. Deze levert kwantitatieve metingen van de chemische samenstelling met behulp van Raman-spectroscopie. In het ontwerp van de Raman Rxn5 zijn klanteneisen verwerkt voor duurzaamheid en certificering voor gevaarlijke omgevingen alsmede een compacte voetafdruk en een minimaal verbruik van utiliteiten. De hoge mate van optische efficiëntie van de analyzer maakt deze ideaal voor typische metingen van gasfasemonsters.
Procesmeetpunten:
Typische industrieën:
Voordelen
Niet-destructieve analyse van gassen, inclusief homonucleaire twee-atomige (H2 , N2 , O2 )
Compact, kleiner dan de meeste gaschromatografen met wandbevestiging
Kan tot vier traditionele analyzers met een enkele basiseenheid en vier sondes vervangen
Robuust met minimale utiliteitseisen, geen monstertransport en geen verbruiksgoederen (kolommen, kleppen, gassen, pompen)
Minimale analyzerspecialistentijd met maximale specialistenveiligheid (geen giftige gassen worden naar de analyzer getransporteerd)
Meet vier stromen gelijktijdig voor snellere meerkanaals resultaten
Werkomgeving -20 tot +50 °C
Extended selectie
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Succesverhalen
Measuring hydrogen quality in real time
Enapter uses optical analytical measurement technology from Endress+Hauser to determine the purity of hydrogen produced. Find out more!
Lees het hele verhaal
LNG: beladen van vrachtwagen
Ontdek hoe de samenstelling van LNG bij het laden van een vrachtwagen nauwkeurig kan worden gemeten met behulp van een Raman Rxn4-analyzer.
Lees het hele verhaal
Temperature
Operating: -20 to 50 °C / -4 to 122 °F Recommended storage: -30 to 60 °C / -22 to 140 °F
Relative humidity
0 to 90 %, non-condensing
Input voltage
90-264 VAC, 47-63 Hz standard
Power consumption (W)
<300 (max) <300 (typical start-up) <200 (typical running)
Unit dimensions (width x height x depth)
457 x 834 x 254 mm 18.00 x 32.84 x 10.00 inch
Sampling probe compatibility
Installation options
IP 56 wall-mounted, sealed/purged enclosure
Hazardous area certifications
Meest gedownload
Raman Rxn5 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
Raman Rxn5 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
EN
NL
DE ES IT JA PT RU ZH
21/11/2023
Taal:
Engels
Versie:
21/11/2023
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
BA02179CEN_0323.pdf
83 documenten
Raman Rxn5 Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn5 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
EN
NL
Duits Spaans Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
21/11/2023
Taal:
Engels
Versie:
21/11/2023
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
TI01646CEN_0222.pdf
Raman RunTime v6.5 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for Raman RunTime v6.5 software
EN
NL
Duits Japans
16/11/2023
16/11/2022
31/12/2020
Taal:
Engels
Versie:
16/11/2023
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
BA02180CEN_0423.pdf
Raman Rxn5 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the Raman Rxn5 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
EN
NL
Duits Spaans Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
21/11/2023
Taal:
Engels
Versie:
21/11/2023
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
BA02179CEN_0323.pdf
LNG parameters & calibration
Operating Instructions
A complete overview of the LNG parameters and calibration for the Raman analyzer
Taal:
Engels
Versie:
21/08/2024
Bestandsgrootte:
865.4 KB
Bestandsnaam:
BA02371CEN_0124.pdf
Raman Rxn5 Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn5 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Portugees Russisch Chinees
21/11/2023
Taal:
Engels
Versie:
21/11/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01554CEN_0222.pdf
LNG analyzer performance verification kit Installation Instructions
Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit
Taal:
Engels
Versie:
30/03/2023
Bestandsgrootte:
442.7 KB
Bestandsnaam:
EA01470CEN_0123.pdf
Raman Rxn5 Safety Instructions
Hazardous area certifications and installation instructions for the Raman Rxn5 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
EN
NL
Duits Spaans Italiaans Japans Koreaans Portugees Russisch Chinees
07/12/2023
Taal:
Engels
Versie:
07/12/2023
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
XA02746CEN_0222.pdf
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Taal:
Engels
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
PU01445CEN_0121.pdf
石油・ガスおよび化学産業向け
ラマン分光計アプリケーションガイド
- ガスストリームおよびLNGの組成分析
化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、Raman Rxn5 アナライザ ー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、 Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよび プローブ製品ラインアップのご案内です。
Taal:
Japans
Versie:
13/05/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
PU01445CJA_0121_RamanAnalyzer_AppGuide_OilGas_ChemInd.pdf
Industry standards on gas quality - Raman Rxn5
analyzer (syngas/LNG) andRaman Rxn4 analyzer (LNG)
A list of industry gas quality standards that our Raman Rxn5 analyzer meets for syngas / LNG and our Raman Rxn4 analyzer meets for LNG.
Taal:
Engels
Versie:
20/04/2022
Bestandsgrootte:
432.5 KB
Bestandsnaam:
PU01463CEN_0122.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Wireless keyboard with trackpad
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles