![Raman Rxn2 op verrijdbare wagen Productafbeelding Raman Rxn2 op wagenaccessoire](/__image/a/9327080/k/6d6456e8f921dff7aadb6fbca14cafde8706742b/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/5%20Rxn2%20Cart.jpg)
Overzicht specificaties
-
Unit dimensions (width x height x depth)
Cart:
685 × 1022 (tabletop) × 753 mm
26.97 × 40.24 (tabletop) × 29.65 inch
Shipping crate:
902 x 1549 x 1276 mm
35.52 x 60.99 x 50.24 inch -
Weight
Cart: 59 kg / 130 lbs
Shipping crate: 179 kg / 395 lbs, depending on cart and accessory configuration
Toepassingsgebied
De makkelijke verrijdbaarheid van de medische ergonomische Raman Rxn2-wagenaccessoire is met name handig in procesontwikkeling waarbij één instrument nodig is om diverse lopende projecten te ondersteunen. De Raman Rxn2 verrijdbare wagen bevat een veilige analyzerbevestiging, handige ingebouwde sonde en optiekopslagvak, een bevestiging voor het bemonsteringsvak voor routine-analyses, handige opslag voor de glasvezelkabel en bevestigingsmogelijkheden voor de instrumentregeling HMI. Verkrijgbaar voor alle Raman Rxn2 configuraties.
Farmaceutisch: reactiechemie, opbrengst kristallisatie, polymorf, mengen, drogen, korrelingen
Biofarmaceutisch: bewaking en regeling van bioprocessen, PAT/QbD-toepassingen, celcultuur, fermentatie, downstream-bewerkingen, cGLP/cGMP-compatibel
Chemisch: polymerisatie, extrusiebewaking, polymeermenging, katalyseonderzoek
Voedingsmiddelen & dranken: zonale heterogeniteit, fermentatie
Voordelen
Gedeeltelijk klantspecifiek medisch ontwerp
Duurzame poedergecoate (witte) aluminum/stalen constructie
Eenvoudige mobiliteit via 5” vergrendelbare, dubbele zwenkwielen
Geïntegreerde kabelgeleiding in kolommen
Geïntegreerde voedingsaansluitingen
Handige stang voor achterste sonde
Toegevoegde 4”-la voor extra opslag
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Raman Rxn2 Mobile Cart Technical Information
System design and specifications for the
Raman Rxn2 mobile cartTaal:
Engels
Versie:
01/09/2023
Bestandsgrootte:
272.8 KB
Bestandsnaam:
TI01639CEN_0222.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Raman Rxn2 Mobile Cart Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn2 mobile cartTaal:
Engels
Versie:
01/09/2023
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
BA02175CEN_0222.pdf
-