Overzicht specificaties
-
Measured Variables
Concentration
Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
Toepassingsgebied
Met behulp van gepatenteerde tunable diode laser spectroscopy (TDLAS) technologie is de SS500 analyzer een economische keuze voor het meten van de concentratie H2O in aardgas zonder in fysiek contact met de stroom te komen. Het resultaat is een sensor die geen last heeft van verontreiniging of drift als gevolg van damponzuiverheden zoals glycol, methanol of amines.
Aardgaskwaliteitsmetingen in productie, opslag, transport en distributie
Bewaking van aardgasleidingen, verwerkingsinstallaties, compressorstations, verzamellocaties en distributiekwaliteit
Geschikt voor gebruik als controlemeetinstrument
Meetbare bereiken tot 0-250 lb/mmscf (0-5275 ppm) H2O
Voordelen
Economische realtime vochtmetingen
Onderhoudsarm
Betrouwbaar in barre omgevingen
Snel en nauwkeurig zonder wet-up- of dry-down-vertragingen
Geen verontreiniging of drift als gevolg van damponzuiverheden zoals glycol, methanol, amines, waterstofsulfide of mercaptaan
NIST-traceerbare kalibratie met analoge en seriële uitgangen voor bewaking op afstand
CSA-gecertificeerd voor CSA Class 1, Division 2 of Class 1, Division 1
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
SS500/SS500XP TDLAS Gas Analyzer
System design and specifications for theSS500/SS500XP TDLAS Gas
AnalyzerTaal:
Engels
Versie:
14/09/2021
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01642CEN_01.21.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
SS500/SS2000 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS500/SS2000 TDLAS gas analyzerTaal:
Engels
Versie:
29/10/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
BA02182CEN_0224.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cellsEN NL 02/08/2024Taal:
Engels
Versie:
02/08/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA02188CEN_0224.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas Analyzer
Commission, operation and maintenancedetails for the
SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas AnalyzerTaal:
Engels
Versie:
17/09/2021
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
BA02183CEN_01.21.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
HC 12 firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for
device parametersTaal:
Engels
Versie:
02/08/2024
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
GP01181CEN_0224.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple product platformsEN NL 29/07/2024Taal:
Engels
Versie:
29/07/2024
Bestandsgrootte:
404.3 KB
Bestandsnaam:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Installation Instruction
Installation Instruction for SS2000XP Floating Ground Re-Work Kit
Taal:
Engels
Versie:
15/02/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
EA01421CEN 0122.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
SS500/SS2000/SS3000, SS500e/SS2000e/SS3000e and SS500XP/SS2000XP Safety Instruction
Safety Instructions for the SS500/SS2000/SS3000,
SS500e/SS2000e/SS3000e and SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas AnalyzersTaal:
Engels
Versie:
04/10/2021
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
XA02744CEN_01.21.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
AMS100 Software Operating Instructions
Instructions for operating the AMS100 software as an
alternative method for TDLAS gas analyzer system configurationEN NL 10/05/2023Taal:
Engels
Versie:
10/05/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
SD02863CEN_0223.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Validation of TDLAS gas analyzers Special Documentation
Description, guidelines, and procedure for validation of TDLAS
gas analyzersEN NL 29/07/2024Taal:
Engels
Versie:
29/07/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
SD03286CEN_0124.pdf
-