Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Pt100 RTD thermometer TST310 temperatuurkabelsonde

TST310
RTD thermometer, temperatuurkabelsonde

Kostenefficiënte Pt100-sensor voor gebruik in vele proces- en laboratoriumtoepassingen

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20°C: up to 75 bar (depending on the process connection)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

Toepassingsgebied

Een kabelvoeler is eenvoudig te installeren en biedt een hoge bedrijfszekerheid dankzij betrouwbare en nauwkeurige temperatuurmetingen in veelvoorkomende processen. De sonde is speciaal geschikt voor temperatuurmetingen in machines, laboratoriumapparatuur en installaties in gasvormige of vloeibare media zoals lucht, water, olie, enz. Zonder extra beschermbuis staat de voelerhuls direct in contact met het procesmedium. Hierdoor kan de kabelsonde snelle temperatuurveranderingen snel en nauwkeurig detecteren.

The weerstandsthermometer is speciaal geschikt voor temperatuurmetingen in machines, laboratoriumapparatuur en installaties in gasvormige of vloeibare media zoals lucht, water, olie, enz.

Voordelen

  • Hoge flexibiliteit door gebruikersspecifieke insteeklengtes en variabele procesaansluitingen

  • Korte responstijd

  • Enkelvoudige of dubbele Pt100 sensor van nauwkeurigheidsklasse A, B, of AA volgens IEC 60751

  • Types van bescherming voor gebruik in een gevaarlijke omgeving: intrinsieke veiligheid (Ex ia) en niet-vonkend (Ex nA)

  • Scheepvaartgoedkeuring

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products