Geautomatiseerde inline zelfkalibratie
Volledige controle tijdens het gehele bioproces
Voor Lonza staan procesbetrouwbaarheid en productkwaliteit voorop. Volledig geautomatiseerde en traceerbare kalibratie tijdens het proces kan het risico op onopgemerkte meetfouten tot een minimum beperken.

Voordelen
Vroegtijdige detectie van temperatuurschommelingen
Korte kalibratie-intervallen verminderen het risico van onjuiste temperatuurmetingen
Maximale procesveiligheid en beschikbaarheid van de installatie
Nauwkeurigheid van 0,03°C is 10 keer beter in vergelijking met een standaard Pt100 klasse AA sensor
Volledig geautomatiseerde en traceerbare opslag van de laatste 350 kalibraties
Uitdaging van de klant
De stilstand van de installatie en de kalibratietijden moeten tot een minimum worden beperkt. Om de risico's in de bioproductie zo laag mogelijk te houden, is een verhoging van de kalibratiefrequentie vereist. Het moet mogelijk zijn tijd te besparen op installatie, onderhoud en controle en deze taken veilig en betrouwbaar uit te voeren. Alle specificaties vereisen een hoog niveau van productkwaliteit.
Onze Oplossing
De zelfkalibrerende iTHERM TrustSens temperatuursensor werd gedurende een periode van vier maanden gebruikt voor testdoeleinden in een buffertank in een proefinstallatie fermentor. Deze sensor voert een automatische zelfkalibratie uit bij 118°C tijdens elk SIP-proces (Steam in Place) en meldt eventuele afwijkingen aan het besturingssysteem met behulp van het HART-protocol. De gemiddelde afwijking van 0,03°C is ook 10 keer beter dan de maximaal toegestane fout van een standaard Pt100 klasse AA sensor.