![Sanitaire RTD iTHERM TM411 voor uiterst nauwkeurige temperatuurmetingen in steriele toepassingen Sanitaire digitale thermometer iTHERM TM411](/__image/a/9857421/k/3ea7e3402707fdce61a53ba67a4a957ec35021dd/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM411%20QuickNeck%20clamp%20TA30R%20high%20cover.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Toepassingsgebied
De modulaire sanitaire thermometer iTHERM TM411 met digitaal display levert zeer nauwkeurige, betrouwbare en snelle temperatuurmetingen in proceslijnen, vaten, tanks, fermentoren en meer. Het hoogwaardige instrument is ontworpen voor de strikt gereguleerde voedingsmiddelen- en life sciences-industrie. Configureer uw hygiënische instrumenten uit een selectie van dunne-film-RTD's met QuickSens- of StrongSens-technologie of 2x Pt100 draadgewonden temperatuursensoren, slimme transmitters en hygiënische procesaansluitingen.
Ontworpen voor gebruik in hygiënische en aseptische toepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Meetbereik: -200 tot 600 °C (-28 tot 1112 °F)
Drukbereik tot 40 bar (580 psi)
Beschermingsklasse: tot IP69K
Parametrering op afstand met veilige bluetooth®-temperatuurtransmitters
Internationale goedkeuringen: gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, explosieveiligheid volgens ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; hygiënenormen volgens 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE-geschiktheidscertificaat
Voordelen
Optimale procesbewaking: korte sensorresponstijden met iTHERM QuickSens-technologie (t90: 1,5 s)
Tot 75% sneller en veiliger herkalibreren met iTHERM QuickNeck – snelsluiting om zonder gereedschap het element snel te verwijderen
Hoge sensorbeschikbaarheid onder ruwe omstandigheden: trillingsbestendige RTD-technologie iTHERM StrongSens (> 60 g)
Eenvoudige productselectie, configuratie en onderhoud
Verhoog de productiviteit en productveiligheid in sanitaire toepassingen met zeer nauwkeurige en betrouwbare metingen
Thermowells, hygiënische procesaansluitingen en behuizingen vakkundig geproduceerd van hoogwaardige materialen behandeld voor lage oppervlakteruwheid
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Engelse versie - 11/2023
Trend-setting, modular resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN NL 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Taal:
Engels
Versie:
15/11/2023
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
TI01038TEN_0923-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Trend-setting, modular resistance thermometer for hygienic and aseptic
applicationsEN NL 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Taal:
Engels
Versie:
15/11/2023
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
TI01038TEN_0923-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN NL 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Taal:
Engels
Versie:
29/03/2024
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI01058TEN_0724-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Modulaire hygiënische thermometers
Universele modulaire thermometers met RTD-meetelement voor hygiënische
toepassingenEN NL 20/01/2020Taal:
Nederlands
Versie:
20/01/2020
Bestandsgrootte:
595.1 KB
Bestandsnaam:
BA02023TNL_0120.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM TM411, TM412
0Ехia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN NL 29/10/2021Taal:
Engels
Versie:
29/10/2021
Bestandsgrootte:
424 KB
Bestandsnaam:
XA02760TEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN NL 30/08/202315/05/202331/07/2020Taal:
Engels
Versie:
30/08/2023
Bestandsgrootte:
474.5 KB
Bestandsnaam:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN NL 31/12/2019Taal:
Engels
Versie:
31/12/2019
Bestandsgrootte:
125.5 KB
Bestandsnaam:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC meetelementen en kabelthermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN NL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2023
Bestandsgrootte:
456.3 KB
Bestandsnaam:
XA00100RNL_1823-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Modulaire RTD armaturen voor hygiënische toepassingen
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN NL 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Taal:
Nederlands
Versie:
25/01/2024
Bestandsgrootte:
425.3 KB
Bestandsnaam:
XA01023TNL_0524-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM411, TM412
Modulaire RTD armaturen voor hygiënische toepassingen
ATEX, IECEx:
Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db
Ex ia IIC T6 Ga/GbEN NL 27/03/202330/06/202207/05/201808/11/2012Taal:
Nederlands
Versie:
27/03/2023
Bestandsgrootte:
441.8 KB
Bestandsnaam:
XA01024TNL_0423-00.pdf
-