![hygiënische RTD-thermometer TM401 Productafbeelding hygiënische RTD-thermometer TM401](/__image/a/25204/k/445c44eb31c477cde437704e728acfbc47976fe1/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM401.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
Toepassingsgebied
Deze iTHERM-thermometer is ontworpen om voor de beste prijs te voldoen aan de basiseisen van de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie. Er zijn diverse versies voor een duidelijk gesegmenteerd standaardproduct. Het resultaat: besparing van tijd en kosten door een eenvoudige en snelle productselectie. Het instrument maakt gebruik van basistechnologie met onder andere een vast, niet-vervangbaar inzetstuk, een breed scala aan procesaansluitingen en internationale certificering bij een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.
Speciaal ontworpen voor hygiënische en aseptische toepassingen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie
Meetbereik: –50 tot +200 °C (–8 tot +392 °F)
Drukbereik tot 50 bar (725 psi)
Beschermingsklasse: tot IP69K
Kan worden gebruikt in niet-gevaarlijke omgevingen
Voordelen
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en snelle levering
Gebruikersvriendelijk en betrouwbaar van productselectie tot onderhoud
Internationale certificering: hygiënenormen volgens 3-A® , EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Breed scala aan procesaansluitingen
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Engelse versie - 03/2024
Resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN NL 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Taal:
Engels
Versie:
29/03/2024
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI01058TEN_0724-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelse versie - 03/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN NL 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Taal:
Engels
Versie:
29/03/2024
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI01058TEN_0724-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Modulaire hygiënische thermometers
Universele modulaire thermometers met RTD-meetelement voor hygiënische
toepassingenEN NL 20/01/2020Taal:
Nederlands
Versie:
20/01/2020
Bestandsgrootte:
595.1 KB
Bestandsnaam:
BA02023TNL_0120.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Taal:
Engels
Versie:
15/09/2023
Bestandsgrootte:
800.3 KB
Bestandsnaam:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
iTHERM TM4xx Innovatives modulares Thermometer
Topmoderne, modulare RTD-Temperaturfühler
für hygienische und aseptische AnwendungenTaal:
Duits
Versie:
14/09/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
PU01224T_09_DE_02.22 TM4xx.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.Taal:
Duits
Versie:
14/09/2022
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
iTHERM TM4xx Innovative modular temperature assemblies
Advanced, modularRTD temperature probes
for hygienic and aseptic applicationsTaal:
Engels
Versie:
09/08/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
PU01224T_09_EN_02.22 TM4xx.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoTaal:
Italiaans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
20.3 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tit_2223.pdf
-