Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding compacte thermometer TMR31

TMR31
Compacte thermometer

Compact, snel en nauwkeurig voor het meten van procestemperaturen in veel industrieën

TMR31
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 600,00 mm (23,62'')

Toepassingsgebied

Met zijn kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking, eenvoudige installatie en inbedrijfstelling voldoet de TMR31 aan de eisen van de moderne procesmeettechniek. Trillingsbestendige geïntegreerde thin-filmsensoren garanderen de hoogste bedrijfszekerheid bij de snelste reactietijden.

De TMR31 compacte thermometers worden gebruikt voor het meten van temperaturen van -50 °C tot +150 °C (-58 °F tot +302 °F) of tot +200 °C (+392 °F) met nek. De meest gebruikte installatielocaties zijn tanks en pijpleidingen. TMR31 met procesaansluitingen voor algemene toepassingen.

Voordelen

  • Klein, compact ontwerp dat volledig van roestvrijstaal is gemaakt

  • Extreem korte reactietijden

  • Hoge nauwkeurigheid, zelfs bij korte insteeklengten

  • 4-draads, Pt100 of PC-programmeerbare transmitter met 4 tot 20 mA uitgangsstroom

  • Configuratie en visualisatie met ReadWin® 2000 PC besturingssoftware, die kosteloos is

  • Storingsinformatie bij een sensorstoring of sensorkortsluiting, instelbaar volgens NAMUR NE43

  • Scheepvaartgoedkeuring

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger