Ondanks de aanhoudende concurrentiedruk en de strenge veiligheids- en nalevingsvoorschriften, biedt IIoT veel voordelen in de chemische industrie. Met de juiste kennis kan het Industrial Internet of Things (IIoT), een netwerk van aangesloten instrumenten, aanzienlijke efficiëntieverbeteringen in productieprocessen opleveren. Van nauwkeurige gegevens tot bruikbare inzichten, de technologieën en expertise van Endress+Hauser kunnen dit potentieel voor elke chemische fabriek ontsluiten.
Belangrijke feiten
47%
van de automatiseringsmedewerkers zegt dat het verbeteren van de operationele efficiëntie en productiviteit de belangrijkste drijfveren zijn voor de acceptatie van IIoT*
Ontdek hoe wij uw digitalisering kunnen ondersteunen
We helpen klanten om meer inzicht te krijgen in hun belangrijkste bedrijfsprocessen via een aantal diensten die data vertalen naar waardevolle informatie. Samen bouwen ze aan ons Netilion IIoT-ecosysteem.
Ons gecertificeerde Netilion IIoT-ecosysteem voor gebruik en beheer van assets is ook beschikbaar voor procesinstrumenten en clouds van derden.
In overeenstemming met de Namur Open Architecture (NOA) creëert ons IIoT-netwerk een parallel kanaal dat de gegevens rechtstreeks naar de cloud overbrengt - zonder de traditionele fabrieksarchitectuur aan te raken.

We helpen klanten om meer inzicht te krijgen in hun belangrijkste bedrijfsprocessen via een aantal diensten die data vertalen naar waardevolle informatie. Samen bouwen ze aan ons Netilion IIoT-ecosysteem.

Ons gecertificeerde Netilion IIoT-ecosysteem voor gebruik en beheer van assets is ook beschikbaar voor procesinstrumenten en clouds van derden.

In overeenstemming met de Namur Open Architecture (NOA) creëert ons IIoT-netwerk een parallel kanaal dat de gegevens rechtstreeks naar de cloud overbrengt - zonder de traditionele fabrieksarchitectuur aan te raken.

Stuur gegevens van procesinstrumenten naar de cloud
Connectiviteit is een voorwaarde voor het uitwisselen van gegevens en is dus van essentieel belang voor de digitalisering. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de prestaties en het verhogen van de veiligheid. Het kan echter zeer complex zijn om connectiviteit in de geïnstalleerde instrumenten te implementeren.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt diverse oplossingen voor het implementeren van connectiviteit, van bekabelde randapparaten tot wifi-apparaten die gebruikmaken van een simkaart.
- Overbrug de kloof tussen het veld, uw instrumenten en de cloud van Endress+Hauser met de gebruikersvriendelijke en eenvoudig te installeren FieldEdge SGC500
- Maak rechtstreeks verbinding met de Netilion-cloud met behulp van apparaten die zijn uitgerust met een simkaart en profiteer van grenzeloze nieuwe mogelijkheden

Digitaliseer eenvoudig instrumenten met de scanner-app
Om optimaal te kunnen profiteren van de digitaliseringsdiensten, moet een digitale tweeling worden gemaakt van alle assets. Dit kan voor fabriekseigenaren een grote uitdaging zijn wanneer de geïnstalleerde instrumenten nog niet zijn gedigitaliseerd.
Onze ervaring in de praktijk
Met de Netilion scanner-app van Endress+Hauser kan in een mum van tijd een digitale tweeling worden gemaakt van alle geïnstalleerde instrumenten, waardoor optimaal van alle Netilion-diensten gebruik kan worden gemaakt.
- Download de Netilion scanner-app gratis op een iPhone of Android-toestel via de QR-code die op alle instrumenten van Endress+Hauser te vinden is en ook op veel producten van derden
- Lees de RFID-tag uit om een digitale tweeling te maken, met foto's, tags, gps-coördinaten, kriticiteitsparameters, serienummer en meer

Verzamel gegevens voor bruikbare inzichten met Netilion Analytics
Onderhoudsmanagers hebben te maken met een groot aantal KPI's, waaronder het aantal leveranciers en stilleggingen. Het kan lastig zijn om aan zoveel KPI's te voldoen, vooral in complexe chemische fabrieken.
Onze ervaring in de praktijk
Dankzij digitale tweelingen van de geïnstalleerde instrumenten kunnen met Netilion Analytics van Endress+Hauser alle KPI's gemakkelijk en nauwkeurig op afstand en in realtime worden bewaakt en waardevolle inzichten worden verkregen voor procesverbeteringen.
- Verkrijg volledige transparantie over het aantal assets, fabrikanten, verouderde instrumenten en mogelijke opvolgers
- Analyseer en bewaak digitale tweelingen, automatisch en continu
- Genereer live-rapporten met een beknopte analyse van uw geïnstalleerde instrumenten
- Test Netilion Analytics gratis

Verhelp storingen snel met Netilion Health
Als zich een onverwachte storing voordoet, is snel handelen van groot belang om kostbare downtime te voorkomen. Er kan tijd verloren gaan met het doorspitten van technische documentatie om een geschikte oplossing te vinden.
Onze ervaring in de praktijk
Netilion Health is een digitale dienst die niet alleen storingen opspoort en signaleert, maar ook instructies geeft over hoe ze te verhelpen.
- Toegang tot Netilion Health met het Field Xpert SMT70-tablet
- Verhelp storingen op afstand, vermijd interventies in het veld
- Netilion Health biedt veiligheid in het veld en in gevaarlijke omgevingen (Ex-zone 2)
- Test Netilion Health gratis

Gegevensbeveiliging waarop u kunt vertrouwen
De chemische industrie is zo concurrerend dat gegevensbeveiliging van groot belang is voor fabriekseigenaren die gebruikmaken van IIoT.
Onze ervaring in de praktijk
De IIoT-toepassingen van Endress+Hauser zijn end-to-end gecertificeerd voor een maximale gegevensbeveiliging. Van randapparatuur tot de klantgegevens in de cloud, we maken uitsluitend gebruik van de beste veiligheidsmechanismen:
- Codeer gegevens met lange keycodes (HTTPS / TLS met SHA-256)
- Werk samen met gecertificeerde datacentra (bijv. ISO 27001)
- Vertrouw op certificering door onafhankelijke instanties, met een licentie van "EuroCloud" met een 4-sterren rating
Voordelen
Downtime en ongepland onderhoud zijn een veelvoorkomend probleem in de chemische industrie. Het IIoT en Big Data bieden interessante nieuwe mogelijkheden om deze problemen aan te pakken. Endress+Hauser heeft het concept en de tools ontwikkeld om onze chemische klanten te helpen om op een veilige en eenvoudige manier te beginnen met het digitaliseren van hun installaties. Met ons als uw langetermijnpartner aan uw zijde kunt u het Industrial Internet of Things omarmen om uw productieprocessen te verbeteren en de productiviteit te verhogen.
Belangrijke feiten
30%
van de assets die in fabrieken zijn geïnstalleerd zijn verouderd en dit leidt tot ongeplande stilstanden.
Belangrijke feiten
25'000
health condities voor u beschikbaar.
Belangrijke feiten
0 uur
programmeerinspanning in de DCS/PLC dankzij de automatische update van vervangen apparaten.
Hoe kunnen we helpen
De chemische industrie wordt gekenmerkt door hevige concurrentie, maar veel exploitanten van fabrieken zijn nog niet volledig op de hoogte van de voordelen die verborgen zitten in de enorme hoeveelheden gegevens die door hun procesinstrumenten worden geleverd. Het Netilion-ecosysteem van Endress+Hauser, dat bestaat uit verschillende IoT-toepassingen en algoritmen, stelt klanten in staat om procesgegevens om te zetten in bruikbare inzichten voor efficiëntieverbeteringen, waarbij de automatiseringspiramide wordt omzeild.
- Verkrijg diepgaande inzichten in uw geïnstalleerde instrumenten en neem betere, datagestuurde beslissingen om onderhoud, productie, operations en supply chain te optimaliseren
- Maak automatisch digitale tweelingen aan via randapparatuur met een eenvoudig plug-and-play-systeem, zonder dat u uw DCS hoeft aan te raken
- Verhelp onverwachte instrumentstoringen op afstand met uw tablet of smartphone