Grotere nauwkeurigheid, meer veiligheid, geoptimaliseerde bruikbaarheid en een hoge mate van standaardisatie en digitalisatie!
De temperatuurtransmitters van Endress+Hauser zijn perfect voor alle industrieën en een breed scala aan toepassingen. Met de slimme functies is het mogelijk om meer informatie te verkrijgen van de temperatuurmeter, zoals de conditie van de sensor en mogelijke diagnoses voor een snelle probleemoplossing.
Belangrijke taken en opvallende functies
De transmitters in ons iTEMP-assortiment zijn geschikt voor een breed scala aan industrieën en toepassingen.
- Dankzij de verschillende digitale en analoge uitgangssignalen kan voor elke bestaande of gewenste systeemomgeving de juiste transmitter worden gekozen
- Diverse functies en goedkeuringen garanderen dat het meetpunt voldoet aan de toepasselijke industriële vereisten
- Verschillende soorten behuizingen met verschillende eigenschappen maken de transmitters geschikt voor installatie overal in uw systeem

Thermometer en temperatuurtransmitter optimaal op elkaar afgestemd
In combinatie zijn onze iTHERM-thermometers en iTEMP-transmitters ideaal voor temperatuurmetingen in de meest uiteenlopende industrieën.
Alle producten uit één hand en perfect geïntegreerd voor een vlekkeloos meetproces, afgestemd op de individuele toepassing.
De e-brochure over onze transmitters bevat concrete voorbeeldcombinaties van transmitter, thermometer en systeemproduct, die perfect geschikt zijn om de typische uitdagingen van de betreffende industrie aan te gaan.

Voordelen
- Nauwkeurigheid Verbeterde nauwkeurigheid van de meetgegevens dankzij een stabiel en nauwkeurig uitgangssignaal; bij de laboratoriumkalibratie van de sensor en de elektronica bij Endress+Hauser en het combineren van de sensor en de transmitter wordt gebruikgemaakt van Callendar-Van Dusen-linearisatie.
- Veiligheid Transmitters zijn geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en leveren aanvullende informatie van het meetpunt, zoals uitgebreide diagnoses. Ze zijn leverbaar met SIL-goedkeuring en dubbelkanaals ingang voor sensor-backup en driftdetectie.
- Bruikbaarheid Eenvoudige parametrering en bewaking via Bluetooth of digitale communicatie. Geoptimaliseerde operabiliteit door on-site indicatie via geïntegreerd of insteekbaar display alsmede eenvoudige installatie en snelle bedrading dankzij insteekklemmen.
- Standaardisatie Conversie van het RTD- of TC-ingangssignaal naar een gestandaardiseerd analoog of digitaal uitgangssignaal, zodat gestandaardiseerde ingangskaarten, barrières en kabels kunnen worden gebruikt van de transmitter tot de regeleenheid.
- “Perfecte combinatie” In ons uitgebreide assortiment vindt u voor uw toepassing gegarandeerd de perfecte combinatie van de juiste iTEMP-transmitter en de juiste iTHERM ModuLine-thermometer.