Productieservices voor de farmaceutische industrie
Een betrouwbare, deskundige servicepartner kan productiecontinuïteit en efficiënt onderhoud waarborgen
Met farmaceutische productieservices moeten operators de balans tussen optimaal onderhoud en maximale productiviteit kunnen bepalen. Onvoorziene onderbrekingen als gevolg van onvoldoende onderhoud zorgen niet alleen voor kostbare downtime, ze kunnen ook zorgen voor geneesmiddelentekorten, die van grote invloed zijn op de volksgezondheid. Omgekeerd kan onnodig onderhoud voor extra kosten zorgen. Onze farmaceutische productieservices maken risicogebaseerde onderhoudsstrategieën mogelijk voor gerichte kalibratie en maximale beschikbaarheid.
90%
reduction of non-conformities per year
thanks to optimized management of calibration (in a life sciences plant in France)
Hoe we kunnen helpen
Een hechte, langdurige servicepartnerschap met Endress+Hauser-experts zorgt voor optimale prestaties en beschikbaarheid van de installatie voor een maximale economische waarde. Dankzij onze risicogebaseerde onderhoudsstrategieën kunnen onze klanten gericht meetpuntonderhoud en kalibratie-interventies uitvoeren gebaseerd op instrumentkriticiteit, waarbij de kosten en productiviteit worden geoptimaliseerd.
Installed base analysis van kritische assets voor een gerichte onderhoudsstrategie
Langdurige, betrouwbare en deskundige samenwerking op het gebied van service voor continue productie
Geoptimaliseerde kalibratie-intervallen voor kostenefficiënte beschikbaarheid met volledige naleving
Beheerde services met gedetailleerde rapportage en inzichten voor continue verbeteringen
Volledig transparant onderhoud en kalibratie-ingrepen voor optimaal productiebeheer
Applications
Installed base analysis
Instrumenten zijn kritisch voor een betrouwbare werking van de installatie en toch zijn ze vaak niet opgenomen in onderhoudsschema's voor de installatie. Leeftijd en veroudering kunnen leiden tot lagere prestaties en beschikbaarheid van de installatie; als de productiecomplexiteit toeneemt wordt de balans in onderhoudsinspanningen een doorlopende uitdaging voor de operators.
Onze ervaring in de praktijk
Onze Installed Base Analysis vormt het fundament van uw onderhoudsroutine, waarbij kritische assets als eerste worden herkend en belangrijke informatie wordt geleverd voor optimale besluitvorming en inzichten hoe de procesbeschikbaarheid kan worden verbeterd en downtime-risico's kunnen worden verkleind.
Vertrouw op optimaal onderhouden instrumenten
Verleng operationele mogelijkheden
Zorg voor de beste balans tussen onderhoudsinspanningen en productiviteit
Meetinstrumenten worden steeds betrouwbaarder; toch wordt dit zelden weerspiegeld in kalibratie-intervalspecificaties, wat leidt tot inefficiënties en grotere risico's als gevolg van frequente handmatige onderbrekingen.
Onze ervaring in de praktijk
Door het bepalen van kalibratie-intervallen die dynamisch zijn gebaseerd op de resultaten van reeds uitgevoerde kalibraties en statistische methoden, kan Endress+Hauser intervallen verlengen, storingen voorspellen en de betrouwbaarheid verbeteren.
Verleng kalibratie-intervallen met vertrouwen
Voorspel instrumentstoringen om onvoorziene onderbrekingen te voorkomen
Kalibratiebeheer kan voor de operators een uitdaging zijn, met name als er verschillende kalibratieproviders en meettechnologieën in het spel zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser haalt de complexiteit uit het kalibratiebeheer, met beheerde kalibratieservices waarbij één aanspreekpunt en uniforme technologieën worden geleverd.
Besteed kalibratieservices naar één aanspreekpunt
Verbeter de werkplanning en de kalibratie-intervallen voor de beste beschikbaarheid
Maak verborgen kalibratiekosten bekend voor aanzienlijke kostenbesparingen
"My work involves bringing together industry experts from customers and Endress+Hauser to figure out what exactly customers want and need and to develop solutions and offerings to address the needs."
Voordelen
Realiseer efficiëntie en continuïteit in de farmaceutische productie samen met onze medewerkers. Ze ondersteunen u met speciale services om uw processen te verbeteren.
> 60
landen waar klanten toegang hebben tot Endress+Hauser-kalibratieservicetechnici
3.000
kalibraties per jaar beheerd door Endress+Hauser als één aanspreekpunt op één farmaceutische productielocatie
31 miljoen
Endress+Hauser-instrumenten zijn opgeslagen in de Endress+Hauser-database om volledige transparantie voor gebruikers te waarborgen
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Productiviteit
Asset performance management voor maximale productiviteit
Optimaliseer uw Asset Performance Management in de biofarmaceutische productie met onze voorspellende onderhouds- en cloudgebaseerde oplossingen.
Op zoek naar een manier om de kosten in de farmaceutische industrie te beperken zonder dat de kwaliteit of de productiviteit in gevaar komt? Wij hebben ideeën voor u.
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Met ons breed productaanbod van instrumenten, oplossingen en services stimuleren we klanten op weg naar netto nul: van procesefficiëntie en veiligheid tot duurzaamheid en naleving van de regelgeving.
Chemie: Duurzaam succes door samenwerking
Chemie: Duurzaam succes door samenwerking
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .