Innovatieve meettechnologie en geavanceerde onderhoudsconcepten helpen de kosten te verlagen terwijl de kwaliteit is gegarandeerd
De life sciences-industrie staat continu voor nieuwe uitdagingen. Grote delen van de bevolking moeten worden voorzien van betaalbare geneesmiddelen. Terwijl hoge onderzoekskosten een hoge productiviteit en betrouwbaarheid vereisen, moeten farmaceutische bedrijven een consistent hoge geneesmiddelkwaliteit leveren tegen een lagere prijs. Om winstgevendheid in stand te houden, zijn mondiale productie en prijsbewustheid belangrijk. Innovatieve oplossingen voor de farmaceutische industrie zijn in deze context steeds vaker gevraagd. Wij hebben enkele ideeën voor u.
8%
productivity growth
due to less plant downtime thanks to integrated calibration concepts
Hoe kunnen we helpen?
Onze experts van de farmaceutische industrie hebben veel ideeën, hoe kosten in de productie kunnen worden verlaagd terwijl de kwaliteit wordt verbeterd. Met onze innovatieve meettechnologie en onderhoudsconcepten kunnen kalibratie-inspanningen en kosten aanzienlijk worden verminderd. Om uw kosten te beperken, kunt u:
Uw kalibratie optimaliseren of zelfkalibrerende temperatuurmeetinstrumenten installeren
Uw geïnstalleerde assets standaardiseren, uw voorraad optimaliseren en de beschikbaarheid van reserveonderdelen vergroten
Diagnostische gegevens integreren en evalueren en instrumentfunctionaliteit verifiëren
Uw waterproductie en distributiecircuit optimaliseren
Applications
Implementeer innovatieve temperatuurmeting
Voor farmaceutische bedrijven is temperatuur een van de belangrijkste kritische meetpunten in een bioproces met een sterke impact op celdynamica en op de oplosbaarheid van opgeloste gassen. Temperatuur beïnvloedt reactiekinetiek, celgroei, levensvatbaarheid van cellen en productformatie. Daarom zijn smalbandige temperatuurbewaking en regelmatige kalibratie noodzakelijk om aan de proceseisen en -nauwkeurigheid te voldoen - wat zeer kostbaar kan zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Om een optimale output en kwaliteit te waarborgen, moeten de temperatuurinstrumenten regelmatig worden gekalibreerd. In kritische toepassingen is een interval van zes maanden normaal. Met innovatieve meettechnologie kunnen kalibratie-inspanningen en kosten aanzienlijk worden verminderd. Daarom hebben we de eerste zelfkalibratie-temperatuursensor TrustSens TM371 ter wereld ontwikkeld. Dit innovatieve instrument biedt u volledig geautomatiseerde en herleidbare inline-zelfkalibratie, die u helpt bij het elimineren van nonconformiteiten of niet-gedetecteerde storingen.
Standaardiseer uw geïnstalleerde assets
Uniforme werking en snelle vervanging van instrumenten: dit klinkt misschien makkelijk, maar is het niet. Het bereiken en in stand houden van volledige transparantie van de vele geïnstalleerde assets in uw farmaceutisch bedrijf is een constante uitdaging, waardoor de onderhoudsinspanningen aanzienlijk worden vergroot. Het analyseren van uw geïnstalleerde assets voor de productie is de eerste stap naar geoptimaliseerde onderhoudsefficiëntie en beschikbaarheid van de installatie.
Onze ervaring in de praktijk
Het analyseren van uw geïnstalleerde assets voor de productie is de eerste stap naar geoptimaliseerd onderhoud en beschikbaarheid van de installatie. Tijdens dit proces kunnen onze experts verouderde instrumenten herkennen, die dan eenvoudig kunnen worden vervangen. Uw onderdelenlogistiek zal niet alleen drastisch verbeteren door de standaardisering van uw assets, u kunt ook uw trainingsinspanningen in een gestandaardiseerde omgeving verbeteren en stroomlijnen.
Verifieer de instrumentfunctionaliteit
Onderhoud en kalibratie worden vaak beschouwd als een tijdrovende en kostenintensieve belasting. Zowel onderhoud als kalibratie zijn echter belangrijk voor het waarborgen van de procesbetrouwbaarheid en de productkwaliteit bij de productie van farmaceutische producten.
Onze ervaring in de praktijk
Instrumenten uitgerust met Heartbeat Technology maken testcycli aanzienlijk langer en leveren gestandaardiseerde diagnostische meldingen voor kostenefficiënt onderhoud. De technologie biedt eenvoudige en makkelijke bewaking van de meetpunten tijdens de dagelijkse routine. Fouten worden in een vroeg stadium herkend, wat de productie ten goede komt. Instrumentverificatie valideert dat alle kritische componenten correct werken binnen de opgegeven specificatie.
Optimaliseer uw waterproductie en distributie
Om bioburden te voorkomen, moet het water continu in beweging blijven met een stroomsnelheid van minimaal 2 m/sec. Een betrouwbare flowmeting is dus zeer belangrijk en kritische meetpunten moeten regelmatig worden gekalibreerd. Wat betreft gezuiverd water en water voor injectie is geleidbaarheid de belangrijkste kwaliteitsparameter. De grenzen die in de farmacopee worden gedefinieerd, moeten altijd worden gerespecteerd.
Onze ervaring in de praktijk
Met Heartbeat Technology leveren onze instrumenten betrouwbare zelfbewaking en helpen ze bij de optimalisatie van uw kalibratieprocedures, met name in doorlopende processen. Dit resulteert meteen in een hogere beschikbaarheid van de installatie en dito productiviteit. Bij PW en WFI is niet-temperatuurgecompenseerde geleidbaarheidsmeting in het lage bereik een basisvereiste. De systeemkalibratie in het distributiecircuit is een efficiënte manier om wettelijke naleving te waarborgen. Voor het optimaliseren van uw waterproductie bieden we:
"To calibrate a temperature sensor, so far our customers had to stop production, dismount the sensor and perform manual work. To help them safe time and money, we invented a self-calibrating sensor."
Voordelen
Ga toekomstige uitdagingen samen met onze specialisten aan en profiteer van de jarenlange ervaring in de life sciences-industrie. Zij leveren talloze ideeën hoe u kosten kunt verlagen in de farmaceutische productie, helpen u bij het bereiken van uw doelen alsmede het bereiken van operationele kwaliteit.
Schott is subject to strict regulations as a supplier to the pharmaceutical industry. To guarantee the quality of its products, the company seeks outside help to carry out on-site calibration.
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Time-to-market
Cosmeticaproductieproces versneld door expertise
Zorg voor een efficiënt en stabiel cosmeticaproductieproces met een fullserviceprovider die u helpt de efficiëntie te verhogen en de time-to-market te verkorten.
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .