Veiligheid in de mijnbouwindustrie is van vitaal belang. Gevolgen van langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen, of nog erger: van incidenten, kunnen ernstig zijn, zowel wat betreft gevolgen voor mens, milieu en samenleving, als in economisch opzicht. Voor mijnexploitanten kan het echter een uitdaging zijn om een evenwicht te vinden tussen essentiële veiligheidsaspecten en concurrentiedruk. Barre werkomstandigheden kunnen ook de bewaking bemoeilijken. Met instrumentatie van Endress+Hauser kan veiligheid in de mijnbouw worden verhoogd en operationele efficiëntie worden geoptimaliseerd.
Belangrijke feiten
7,751
injuries caused by accidents
were recorded in 2018 by the members of the International Council on Mining & Metals

Verbeterde voorraadbewaking
Goed voorraadbeheer is zeer belangrijk in de mijnbouwindustrie. Het toezicht op gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, explosieven of zuren, van de opslag tot de overbrenging naar de productie is echter een veeleisende taak. Bij het opsporen van potentiële verliezen is het meten van meerdere parameters, zoals niveau, flow, druk en temperatuur, van essentieel belang.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een ruim assortiment aan instrumenten voor meerdere parameters.
- Bewaak alle essentiële parameters om verliezen te voorkomen
- Verminder het risico van inconsistenties veroorzaakt door verschillende interfaces
- Stroomlijn meettechnologieën voor kostenefficiëntie

Betrouwbare bewaking op afstand
Nauwlettend toezicht houden op gevaarlijke processen en tegelijkertijd voorkomen dat het personeel aan risico's wordt blootgesteld, is een grote uitdaging.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een breed scala aan digitale sensoren en communicatiemiddelen waarmee vitale parameters op afstand kunnen worden bewaakt, waardoor het risico voor werknemers wordt verminderd en de productieprestaties op peil blijven.
- Vertrouw op communicatieprotocollen als WirelessHart
- Profiteer van de mogelijkheden van de IIoT-oplossing Netilion
- Optimaliseer het onderhoud met behulp van de zelfdiagnostische Heartbeat Technology

Verbeterde functionele veiligheid
Automatisering kan voordelig zijn in de zeer concurrerende wereldwijde mijnbouwindustrie. Voor een betrouwbare werking van geautomatiseerde processen zijn echter uiterst betrouwbare en nauwkeurige instrumenten vereist.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een uitgebreide reeks van Safety Integrated Level (SIL)-instrumenten voor alle kritische meettaken.
- Integreer procesinstrumenten die kunnen worden gebruikt in HAZOP-gedefinieerde SIS-zones (Safety Instrumented System)
- Voldoen aan veiligheidsrichtlijnen volgens IEC 61511
- Maak gebruik van instrumenten tot Safety Integrity Level (SlL) 3
Voordelen
Als het om veiligheid gaat, moet u vertrouwen hebben - vertrouwen in uw apparatuur, vertrouwen in uw processen en vertrouwen in de partners met wie u samenwerkt. Endress+Hauser is al meer dan 60 jaar werkzaam in de mijnbouwindustrie. Dankzij de ervaring die we samen met onze klanten hebben opgebouwd, hebben we een assortiment van instrumenten, producten en diensten ontwikkeld dat is afgestemd op de uitdagende omstandigheden die typisch zijn voor de mijnbouwindustrie.
Belangrijke feiten
90%
van de instrumenten in ons assortiment is digitaal of heeft digitale mogelijkheden
Belangrijke feiten
SIL 3
is het hoogste niveau dat onze instrumenten kunnen bereiken
Belangrijke feiten
Ca. 1600
asset-, proces- en diagnosedatapunten beschikbaar
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser biedt een volledig SIL-compatibel assortiment van analoge en digitale instrumenten om de veiligheid bij de omgang met gevaarlijke stoffen, zoals brandstof, chemicaliën, zuren en explosieven, die zo vaak essentieel zijn voor mijnbouwactiviteiten, te verhogen en het gebruik ervan te optimaliseren. Alle technologieën zijn robuust en bestand tegen barre omstandigheden, waardoor een betrouwbare automatisering mogelijk is.
- Voorraadbewaking voor optimaal materiaalgebruik en kostenbeheersing
- Bewaking op afstand voor minder blootstelling aan risico's
- Robuuste instrumenten voor functionele veiligheid in elke omgeving