Maximale kwaliteit bij de zuivelverwerking dankzij nauwkeurige meettechnologie
Zuivelproductie is een industrie met geringe marges en hoge eisen aan de kwaliteit. Melkverwerking kan worden geoptimaliseerd voor kostenbeheersing, terwijl de productkwaliteit op een consistent hoog niveau blijft. Met name thermische melkverwerking is zeer belangrijk voor de veiligheid van de consument en efficiëntie van de installatie. Nauwkeurige, innovatieve meettechnologiesensoren waarborgen thermische verwerking in het juiste temperatuurbereik met naleving van strikte regels.
€4000 / jaar
energieverlies
en nog meer als gevolg van onnauwkeurige temperatuurmeting tijdens de ultrahoge-temperatuurverwerking (UHT). Een temperatuur die slechts twee graden boven het instelpunt ligt, kan al leiden tot hoge extra kosten voor onnodig gebruikte energie. Houd uw resources onder controle met nauwkeurige meettechnologie.
Ons aanbod
Endress+Hauser begrijpt de strenge eisen en de uitdagingen van de zuivelverwerking. Wij bieden een volledig portfolio van hygiënische flow-, niveau-, temperatuur-, druk- en analysesensoren aan die zijn ontworpen, vervaardigd en geoptimaliseerd voor de voedingsmiddelen & drankindustrie. Ons gemeenschappelijke doel: het waarborgen van productveiligheid en de gezondheid van de consument.
Nauwkeurige, robuuste en betrouwbare meettechnologie geoptimaliseerd voor industrie-eisen.
Makkelijk te reinigen en absoluut dichte sensoren. Beschermingsklasse tot IP69K leverbaar - bestand tegen hoge drukken en stoomreiniging.
Hygiënische sensoren voldoen aan sanitaire normen 3-A en zijn gecertificeerd volgens de testprocedure van EHEDG.
Voedselcontactmateriaal voldoet aan FDA "GRAS", EU 1935/2004 en China GB4806.
Naadloze integratie in elk bewakingssysteem.
Applications
Snelle temperatuursensoren verbeteren de verhittingsregeling
Het kritieke controlepunt voor goede pasteurisatie is temperatuur. De nauwkeurigheid en de responstijd zorgen ervoor dat er geen energie wordt verspild en dat het product niet wordt blootgesteld aan meer thermische belasting dan noodzakelijk is.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser heeft de snelste temperatuursensor voor hygiënische processen uitgevonden. Deze innovatieve technologie helpt u bij het verbeteren van de kwaliteit en het verlagen van de kosten. Verder levert de combinatie van nauwkeurige, snelle en stabiele temperatuurmetingen een optimale proceskwaliteit en betrouwbare productkwaliteit.
Installeer onze innovatieve temperatuursensor iTHERM TM411 om uw temperatuurbewaking in UHT-verwerking te verbeteren.
Profiteer van de kortste responstijden (t90 = 0,75 s) die er zijn dankzij iTHERM QuickSens-technologie.
Profiteer van aanzienlijke tijdsbesparingen tijdens de herkalibratie (tot 20 minuten per meetpunt) met iTHERM QuickNeck.
Verlaag het risico en verhoog de procesveiligheid in kritische toepassingen met behulp van onze zelfkalibrerende temperatuursensor iTHERM TrustSens.
Een van de meer uitdagende toepassingen bij de thermische verwerkingssystemen is de niveauregeling van het expansievat. Bij het kleine vat gaan de niveau- en temperatuurveranderingen snel.
Onze ervaring in de praktijk
Hydrostatische niveausensoren zijn ideaal voor deze toepassingen. Met temperatuurcompensatie en met bereiken tot 100 mm H2O zijn ze synoniem met betrouwbaarheid.
Gebruik Deltapilot FMB50 met elektronica op afstand. Het helpt u ook bij het verlagen van risico's in de vaak barre omgeving en reinigingscycli.
Ook kan de compacte niveauschakelaar Liquiphant FTL33 voor hygiënische toepassingen worden gebruikt.
Om de voedselveiligheid te waarborgen moet het drukverschil in de regeneratiezone in stand blijven. Stabiliteit en vertrouwen in metingen is belangrijk.
Onze ervaring in de praktijk
Voor deze kritische toepassing wordt een elektronische verschildrukmeting aanbevolen.
Optimaliseer uw meting met onze innovatieve elektronische dp Deltabar FMD72.
Bewaking van productaangroei ter optimalisatie van de productkwaliteit
De microbiologische stabiliteit van zuivelproducten is cruciaal voor hun houdbaarheid en kwaliteit - vaak bepaald door de wet. Het verhitten van de melk leidt echter ook tot besmetting aan de binnenwanden. Deze besmetting beïnvloedt de efficiëntie van de verhittingscyclus en is een potentiële oorzaak van productbesmetting. Daarom is het bewaken van het aangroeigedrag gedurende het verhittingsproces en de aanwezigheid van product in de houdbuis van belang voor de procesbewaking en de optimalisatie van de productkwaliteit.
Onze ervaring in de praktijk
Ons compacte multiparameter-instrument Liquitrend QMW43 kan de dikte van de productaangroei en de geleidbaarheid van media gelijktijdig meten. Gemonteerd in de houdbuis van het pasteurisatieproces kan deze continu de vorming en mate van productaangroei bewaken. Dit helpt bij de beslissing, of een reinigingsproces noodzakelijk is of dat de productietijd nog kan worden verlengd zonder dat de productkwaliteit in gevaar komt.
Zorg dat uw instrument aan de specificaties blijft voldoen
Regelmatige kalibratie waarborgt dat de meetinstrumenten die kritische processen bewaken blijven voldoen aan de specificaties, wat essentieel is voor het waarborgen van de voedselveiligheid en -kwaliteit.
Onze ervaring in de praktijk
Van on-site tot volledig geaccrediteerde laboratoriumkalibratie, Endress+Hauser biedt tijdige, traceerbare en kosteneffectieve kalibratieservices om zowel hoge beschikbaarheid van de installatie als de compliantie van uw instrumenten te waarborgen. Onze kalibratie-experts ondersteunen u bij het optimaliseren van alle activiteiten in uw installatie.
Houd de kwaliteit van uw instrumenten up-to-date met minimale procesonderbrekingen dankzij onze onderhoudsservices.
Zelfkalibrerende hygiënische temperatuurtransmitter verlaagt de risico's en maakt regulerende processen automatisch
Verlaag risico's en kosten door implementatie van volledig geautomatiseerde, traceerbare zelfkalibratie van de inline-RTD-sensor; elimineer onregelmatigheden of niet-gedetecteerde gebreken
Niveauschakelaar voor vloeistoffen met een compact hygiënisch ontwerp voor de voedingsmiddelenindustrie
Ontworpen voor hygiënische toepassingen, vooral in de voedingsmiddelenindustrie - hygiënische procesaansluitingen en goedkeuringen beschikbaar. Dankzij IO-Link kunnen de instrumenten eenvoudig met engineeringtools worden geconfigureerd, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert
CIP-/SIP-reiniging gewaarborgd - tot beschermingsklasse IP69k
De Liquiphant voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid en dankzij de geïntegreerde zelfbewakingsfunctie werkt het instrument altijd betrouwbaar, ook bij stroomuitval
Het instrument levert een nauwkeurig schakelpunt, ook bij veranderende mediumeigenschappen
Een echte plug & play-sensor, die niet hoeft te worden aangepast als hij in een ander medium wordt gebruikt. De meting wordt niet beïnvloed door geleidbaarheid, aangroei, turbulentie, stromingen of luchtbellen
Er is geen kalibratie nodig en ook geen specifieke kennis of gereedschap (bijv. software)
Het robuuste ontwerp van roestvrij staal (316L) garandeert een hoge duurzaamheid - geen mechanisch bewegende onderdelen, onderhoudsvrij
Kostenefficiënte, volledig gelaste druktransmitter voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken
Dankzij IO-Link is de configuratie eenvoudig met behulp van configuratietools of het constructiesysteem, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert
Volledig gelaste procesaansluitingen optimaliseren de procesveiligheid doordat het gebruik van pakkingen tot een minimum is beperkt
De grotere procesbeschikbaarheid wordt gewaarborgd door het strikte gebruik van 316L-materiaal en de mogelijkheid van beschermingsgraad IP 69 voor reinigingsomstandigheden alsmede de hoge reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit van het product
Een grote gebruiksflexibiliteit en daarom lagere opslagkosten worden gegarandeerd, omdat de PMP23 geschikt is voor CIP/SIP-reiniging
De PMP23 voorziet in de behoefte van hygiënische documentatie en traceerbaarheid in de installatie, omdat certificering zoals EHEDG, 3-A of (EC)1935/2004 beschikbaar is evenals andere relevante certificaten en fabrieksverklaringen
Ontdek de belangrijkste meetpunten en onze sensoren in het melkverwarmingsproces.
Ontmoet een klant
“Promass Q is able to measure mass flow, volume flow, density and temperature. A tremendous advantage for us, because we can get reliable information for raw material resource planning and balancing.”
Voordelen
Buiten onze industriële expertise en breed productportfolio willen we onze klanten ondersteunen met waardevolle proceskennis. We willen helpen waarborgen dat aan alle lokale en internationale eisen wordt voldaan. We willen een betrouwbare partner zijn. We geloven sterk in een langdurige relatie met onze klanten, niet slechts de kortetermijnwinst.
0.75 seconden
responstijd (t90)
iTHERM QuickSens biedt de kortste responstijden die er zijn voor een optimale procesbewaking.
3 miljoen
Proline Promag
elektromagnetische flowmeters verkocht sinds de introductie in 1977 in een breed scala van toepassingen.
> 8900
patenten en patentaanvragen
beschermen het intellectuele eigendom van Endress+Hauser-producten, -oplossingen en -services.
Door. gebruik te maken van de temperatuursensor iTHERM TM411 heeft Chr. Hansen de temperatuurbewaking en -kalibratie, beide zeer belangrijk voor de UHT-behandeling van de nutriëntoplossing, verbeterd
Met behulp van de Memosens-sensor CPS77E kunnen pH-waarden betrouwbaar worden bewaakt, zodat probleemloos kan worden voldaan aan de hoge eisen die in de voedingsmiddelenindustrie worden gesteld.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Optimaliseer Clean-in-Place (CIP)-processen in de voedingsindustrie
Optimaliseer Clean-in-Place (CIP)-processen in de voedingsindustrie met innovatieve flow-, niveau-, druk-, temperatuur- en analysesensortechnologie.
Behandeling van afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie
De food- en beverage-industrie gebruikt voornamelijk water als grondstof voor de reiniging en in de productie. Het potentieel voor optimalisatie ligt in de preventie, monitoring en behandeling van afvalwater.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Partner with us to accelerate your journey from bench-top to production, minimizing risk at every step
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .