Geoptimaliseerde ontwaterings-, vergistings- en verwijderingsprocessen helpen de bedrijfskosten te verlagen en het milieu te beschermen
De behandeling en afvoer van slib naar het milieu wordt wereldwijd steeds meer gereguleerd, waardoor de afvalwaterindustrie nieuwe oplossingen moet zoeken, tegen hoge kosten. Om de exploitatiekosten te minimaliseren, zijn de behandeling van slib en de optimalisering van het ontwateringsproces essentieel om het volume ervan voor het drogen of verbranden te verminderen. Anaëroob Door slib te vergisten worden het volume en het gewicht verder verminderd, en als bijproduct kunnen biogas en biomethaan worden opgevangen en hergebruikt als biobrandstof en elektriciteit.
~40%
of the total operating costs of wastewater treatment process
are related to sludge treatment process. Endress+Hauser's portfolio helps reduce operating costs and optimize the treatment processes.
Het portfolio van Endress+Hauser helpt exploitanten van installaties om de kostenefficiëntie te verhogen door de ontwateringssnelheden nauwkeurig af te zetten tegen de doelstelling en het verbruik van polymeren die nodig zijn voor slibconditionering.
Geoptimaliseerd polymeerverbruik en verbeterde ontwateringsresultaten
Verbeterde monitoring van het vergistingsproces en de omstandigheden
Applications
Bereiding van slibconditioner
Polymeeroplossingen voor het conditioneren van slib moeten worden bereid door verdunning ter plaatse. Vlokmiddelen zijn duur, en om stabiele ontwateringsresultaten te bereiken en de ontwateringscycli te maximaliseren, is het van essentieel belang dat de juiste polymeerconcentratie wordt aangehouden.
Onze ervaring in de praktijk
Ons bewezen portfolio van zeer nauwkeurigeelectromagnetische flowmeters maakt een optimale concentratie van de polymeeroplossing en een optimaal polymeerverbruik mogelijk.
Betere ontwateringsresultaten voor optimale slibconcentratie
Omdat de bereikte polymeerconcentratie kan variëren, is een optimale verhouding tussen polymeren en zwevende deeltjes in het slib slechts in sommige gevallen gegarandeerd. Geoptimaliseerde ontwateringsresultaten zijn afhankelijk van een gecontroleerde inkomende slibconcentratie en dichtheidsmeting.
Onze ervaring in de praktijk
Onze Coriolis massaflowmeters combineren flow- en mediumdichtheidsmeting voor een constante en nauwkeurige dosering van polymeeroplossingen. Als alternatief zorgt de combinatie van een nauwkeurige elektromagnetische flowmeter met een meting van vaste stoffen in suspensie voor stabiele en goede ontwateringsresultaten.
Garandeer een optimale flow- en dichtheidsmeting bij zeer donker slib door gebruik te maken van Proline PromassA500 Coriolis flowmeter
Bereik stabiele slibontwateringsresultaten door het combineren van onze uiterst nauwkeurige elektromagnetische flowmeter Proline PromagW 400 met de sensor voor zwevende stoffen TurbimaxCUS51D
Het centraatwater van het slibontwateringsproces is sterk verontreinigd met ammoniumstikstof en mag alleen in gedoseerde hoeveelheden aan het afvalwaterzuiveringssysteem worden toegevoegd. Daartoe wordt het gebufferd in een retentiebekken. Aangezien het resulterende schuim van het medium het proces sterk belemmert, is monitoring onontbeerlijk.
Onze ervaring in de praktijk
Onze MicropilotFMR60 radarmeter meet continu het niveau van het centraatwater en kan de schuimvorming detecteren met behulp van de geïntegreerde Heartbeat Technology. Bovendien kan worden gezorgd voor een optimale dosering van de antischuimmiddelhoeveelheid en een efficiënte pompregeling.
Efficiënte vergistingsprocessen
Nuttige bacteriën moeten worden beschermd tegen kritieke omstandigheden in het slibvergistingsproces.
Onze ervaring in de praktijk
Onze procesinstrumentatie garandeert een omgeving waarin de vergistingsbacteriën kunnen gedijen: constante duisternis, afwezigheid van zuurstof, constante temperatuur en een bijna neutrale pH-waarde.
Zorg voor een constante temperatuur in de vergister met behulp van onze modulaire RTD thermometer TR15
Het biogasdebiet en de methaanconcentratie zijn kritische parameters die wijzen op procesverstoringen bij de anaërobe vergisting van slib. Omgevingsomstandigheden, zoals een significante flowdynamiek, met water verzadigd biogas, veranderende methaanconcentratie en extreem lage druk, maken deze parameters echter lastig voor de meeste apparaten.
Onze ervaring in de praktijk
Onze unieke inline Proline ProsonicFlow B 200 ultrasone flowmeter biedt een nauwkeurige, betrouwbare meting van natte biogasstromen en methaanconcentraties onder fluctuerende procesomstandigheden.
Meer informatie over de behandeling van afvalwaterslib
Voordelen
Het vinden van een evenwicht tussen wettelijke verplichtingen en kostenefficiëntie is een van de belangrijkste uitdagingen voor de afvalwaterindustrie. Onze industrieconsultants wereldwijd kennen uw lokale voorschriften en kunnen specifieke aanbevelingen doen om uw processen te verbeteren. Op basis van hun expertise en onze specifieke instrumentatieportfolio hebben zij samen met onze klanten opmerkelijke resultaten geboekt.
20%
kostenbesparing
door minder verbruik van polymeren
25%
langere levensduur van het filter
dankzij betere ontwateringsresultaten
3 miljoen
Proline Promag elektromagnetische flowmeters zijn sinds hun introductie in 1977 verkocht in een groot aantal toepassingen.
Controle van mengprocedure van slibconditioning via continue dichtheids- en massameting verbetert de ontwateringsresultaten voor polymeer- en kalkoplossingen.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Waterveiligheid
Afvalwaterbewaking voor COVID-19
Observatie van pathogenen en een striktere desinfectie staan op de agenda van operators van grote installaties
Beluchting voor afvalwaterzuivering is uiterst belangrijk en nauwkeurige bewaking helpt u bij het optimaliseren van het beluchtingsproces terwijl u energie bespaart
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Partner with us to accelerate your journey from bench-top to production, minimizing risk at every step
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Stimuleer efficiëntie bij het bereiken van uw ESG-doelen. Onze producten en expertise verbeteren de verwerking, productie, opslag en distributie van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor een duurzame toekomst.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .