Geavanceerde bewakingsoplossingen helpen bij het optimaliseren van de beluchting bij afvalwaterzuivering en tevens het besparen van energiekosten
Beluchting bij afvalwaterzuivering is goed voor ongeveer 60% van het totale energieverbruik in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het energieverbruik is de belangrijkste kostenfactor in de afvalwaterzuivering, en de optimalisatie ervan is één van de vele uitdagingen voor de exploitanten van de installaties die ook moeten voldoen aan de steeds strengere veiligheidswetgeving. Onze online oplossingen voor het meten van zuurstof en nutriënten zorgen niet alleen voor energiebesparing bij de regeling van de beluchting, maar maken ook aantoonbare verbeteringen in biologische processen mogelijk.
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
Hoe kunnen we helpen
Onze geavanceerde monitoringoplossingen maken een optimale beheersing van het beluchtingsproces mogelijk, waardoor het energie- en chemicaliënverbruik wordt verminderd en tegelijkertijd wordt voldaan aan alle huidige wetgeving.
Geavanceerde monitoring van milieuparameters voor betrouwbare bacteriologische processen
Verbeterde controle van het nitrificatieproces voor een lager ammoniumverbruik
Nauwkeurige zuurstofmeting voor optimaal energieverbruik van de blower
Applications
Vereenvoudigde bewaking van de beluchting
Betrouwbare beluchting vereist een nauwkeurige controle van de verschillende milieuparameters die nodig zijn voor optimale bacteriologische processen, zoals zuurstof, ammonium, nitraat, pH, temperatuur en zwevende vaste stoffen. Een dergelijke controle verhoogt de complexiteit van het beheer van de moderne afvalwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk.
Onze ervaring in de praktijk
Ons uitgebreid aanbod aan instrumenten, diensten en oplossingen helpt het beluchtingsproces te optimaliseren voor een betrouwbaar en efficiënt installatiebeheer.
Ontdek ons aanbod aan vloeistofanalysesensoren die alle belangrijke parameters dekken
Bekijk ook eens onze thermometers en transmitters bij temperatuurmetingen
Beheer tot 8 meetpunten van vergelijkbare of verschillende parameters met onze meerkanaalstransmitter Liquiline CM448. Open communicatie-interfaces ondersteunen de systeemintegratie, een probleemloze werking en gemakkelijk onderhoud en kalibratie
Verwijder stikstof uit het afvalwater op een veilige manier met Liquiline Control
De eerste stap bij de stikstofverwijdering is nitrificatie. Hiervoor moet de degradatie van ammonium nauwkeurig worden bewaakt. Het is tevens een significante kostenfactor, omdat er voor de metingen bij dit type vloeistofanalyse vaak nog andere stoffen nodig zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Onze betrouwbare, eenvoudig te gebruiken en duurzame technologieën voor het meten van de ammoniumconcentratie tijdens de nitrificatie stellen de operator in staat om in een vroeg stadium te reageren op verstoringen van het ammoniumgehalte.
Het monitoren en in stand houden van de zuurstofniveaus die van vitaal belang zijn voor een betrouwbaar beluchtingsproces kan leiden tot aanzienlijke energiekosten voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Exploitanten van installaties vertrouwen op korte responstijden en weinig onderhoud aan de apparatuur.
Onze ervaring in de praktijk
Zuurstofniveaus worden gecontroleerd door de gemeten concentratie te vergelijken met het ingestelde gehalte. Onze zuurstofbewakingsoplossingen kunnen flexibel worden aangepast aan uw eisen en leveren snel betrouwbare en nauwkeurige resultaten.
Door de samenwerking met talloze klanten hebben onze industrie- en toepassingenexperts opmerkelijke resultaten behaald bij het optimaliseren van het beluchtingsproces in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De producten van Endress+Hauser staan met betrekking tot instrumentatie, diensten en oplossingen garant voor succes vanaf het allereerste begin. We willen een betrouwbare partner in elke fase van de afvalwaterzuivering zijn.
Tot 30%
van de energiekosten kunnen worden bespaard door gebruik van onze oplossing voor beluchtingsbewaking
40%
langere levensduur van analytische sensoren met Memosens-technologie
Liquiline Control regulates nitrification and denitrification in the Stadtlohn wastewater treatment plant. The control system ensures compliance with limit values and optimized energy usage.
De combinatie van zuurstof-, ammonium- en nitraatmeting met lastafhankelijke beluchtingsregeling kan de operators helpen de prestaties van de plant te verbeteren.
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Procesoptimalisatie
Behandeling van afvalwaterslib
Een geoptimaliseerde behandeling van afvalwaterslib helpt de kosten te verlagen, de prestaties van de vergister te verbeteren en te voldoen aan de milieuvoorschriften!
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .