Geen schone schijn bij Emmi
Efficiënte afvalwaterzuivering met Oxymax COS61D in de sequencing batch reactor van een melkfabriek
Dankzij de optimale regulering van het beluchtingssysteem in de SBR (sequencing batch reactor) bespaart melkverwerker Emmi nu 40-50% aan energie bij het voorzuiveren van afvalwater.

Duurzame afvalwaterzuivering bij de melkfabriek van Emmi in het Zwitserse Dagmersellen
Voordelen op een rij
40-50% energiebesparing bij de afvalwaterzuivering dankzij nauwkeurige regulering van de zuurstofpompen
Kostenbesparingen gedurende het hele proces
Het duurzaamheidsconcept van Emmi wordt gecompleteerd door lange onderhoudsintervallen en de hoge stabiliteit van het systeem
Gelijktijdige bewaking van verschillende meetpunten en parameters met behulp van meerkanaals
transmittersHet energierijke slib kan uiteindelijk worden gebruikt bij de productie van biogas
Uitdagingen
Het bedrijf doet er alles aan om de impact van zijn productieactiviteiten op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Daarom waren de doelstellingen:
Duurzame afvalwaterzuivering met 95% minder chemisch zuurstofverbruik (CZV)
gecombineerd met aanzienlijke energiebesparingen.
Hiervoor moest de hoge CZV-belasting van 5.000 mg/l in de stroomopwaartse ICR (internal circulation reactor) teruggebracht worden tot ca. 300 mg/l en vervolgens in de SBR tot ca. 15 mg/l.
Onze solution
Bij Emmi zorgen de systemen van Endress+Hauser voor een efficiënt zuiveringsproces in de SBR:
De digitale en optische Oxymax COS61D sensor meet het zuurstofgehalte in het afvalwater snel en continu.
De meerkanaals Liquiline CM44 transmitter verzendt de waarden naar de controlekamer.
Het resultaat is dat het zuiveringsproces op betrouwbare wijze wordt ondersteund en de dure aanvoer van zuurstof wordt beperkt. Parallelle bewaking van de pH-waarde met Orbisint CPS11D sensors voorkomt dat fermentatie optreedt.