Waterkwaliteit en -veiligheid gewaarborgd door innovatieve instrumentatie-, analyse- en onderhoudsoplossingen
Drinkwaterkwaliteit en -veiligheid zijn complexer te handhaven naarmate de waterschaarste wereldwijd toeneemt. Winning van onbehandeld water uit putten, bronnen en rivieren moet worden gemonitord om onherstelbare schade aan de lokale waterhuishouding te voorkomen. Microverontreinigingen en andere verontreinigingen vergroten de complexiteit bij het drinkbaar maken van water, terwijl de veiligheidsnormen en risicomanagementsystemen nog nooit zo streng zijn geweest. Onze innovatieve instrumentatie-, analyse- en onderhoudsoplossingen stimuleren actieve waterveiligheid.
50%
of the world population
will live in water-stressed areas by 2025, according to the World Health Organization (WHO). Discover more drinking water facts from the WHO!
Hoe we kunnen helpen
Ons aanbod biedt complete meet-, analyse- en onderhoudsoplossingen voor het behalen van automatiserings- en bewakingsdoelstellingen en vergemakkelijkt geavanceerd kwaliteitsmanagement op het gebied van wateronttrekking, -behandeling en -distributie, met inbegrip van documentatiebeheer, instrumentverificatie en onderhoudsstrategieën, voor optimaal risicobeheer en waterveiligheid.
Complete containeroplossingen voor optimale watersysteem monitoring
Uitgebreid aanbod ter ondersteuning van de nauwkeurigheid in de meeste waterbehandelingsmetingen
Robuuste oplossingen voor online-analysetaken en oplossingen op afstand voor perifere fabrieksonderdelen
Intelligente technologieën voor de identificatie en bewaking van kritische controlepunten en, in het verlengde daarvan, voor de optimalisatie van het onderhoud, kalibratie en verificatie
Applications
Betrouwbare bewaking van waterlichamen
Nauwkeurige monitoring van waterlichamen kan unieke uitdagingen met zich meebrengen, zoals enerzijds weersomstandigheden en een slechte toegankelijkheid van het terrein en anderzijds de integratie van specifieke parameters en verschillende technologieën.
Onze ervaring in de praktijk
Onze meetcontaineroplossingen maken gebruik van onze expertise en uitgebreide ervaring op het gebied van containertechniek, bouw en projectmanagement.
Veilige en eenvoudige monstername met Liquistation CSF48. De volledig automatische watermonsternemer voldoet wereldwijd aan de watervoorschriften en is voorzien van een storingsvrij koelsysteem en een vandalismebestendige behuizing
Een hoge graad van meetnauwkeurigheid is essentieel voor de veilige bewaking van uw controlepunten voor een uitstekende drinkwaterkwaliteit en -veiligheid.
Onze ervaring in de praktijk
Gebaseerd op onze Memosens-technologie hebben onze intelligente vloeistofanalysesensoren een geïntegreerde data-chip in de kop die ruwe gegevens opslaat en eenvoudig kan worden vervangen en opnieuw kan worden gekalibreerd zonder procesverstoring. Onze state-of-the-art transmitters, analyzers en monsternemers maken allemaal gebruik van ons gestandaardiseerde Liquiline-platform.
Gemak, efficiëntie en veiligheid in gebruik
Trends in de sensorgegevens maken voorspellend en eenvoudig onderhoud mogelijk
Geoptimaliseerde reserveonderdelenvoorraad om kosten te besparen
Ontdek hoe het waterleidingbedrijf van Istrië drinkwater van hoge kwaliteit levert voor een hele regio en ervaar de voordelen van een succesvol partnerschap
"I am very curious to know and understand the processes to be able to optimize water treatment. I spend a lot of time with the customer to challenge each other and to help them improve the processes."
Voordelen
Schoon drinkwater is essentieel voor alle leven. Daarom hebben de operators een belangrijke verantwoordelijkheid. Om deze verantwoordelijkheid te dragen, hebben ze een betrouwbare partner nodig. Endress+Hauser is een familiebedrijf van meer dan 60 jaar oud. We zijn toegewijd aan duurzame relaties met onze klanten over de hele wereld. Vertrouw op onze innovatieve oplossingen voor het bewaken van de drinkwaterkwaliteit om onze
waterbronnen en de drinkwatervoorziening te beschermen.
40%
van de analytische sensoren met Memosens-technologie
Om te waarborgen dat altijd wordt voldaan aan de grenswaarden voor drinkwater, ondersteunt NSI-Technik de pathologie-afdeling van het Würzburg University Hospital met een desinfectiepaneel
Een waterbehandelingsinstallatie in Duitsland viel onverwachts stil door een verstopte waterput. Met behulp van de aangroei-index-bewakingsfunctie van Heartbeat Technology bewaakt de klant nu de ijzeraangroei in zijn proces.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Procesoptimalisatie
Membraanfiltratie in de waterbehandeling
Optimaliseer de prestaties van uw membraanfiltratieregeling met Endress+Hauser-instrumentatie en waarborg de hoogste standaarden in de waterkwaliteit.
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .