Qualité et sécurité de l'eau assurées par des solutions innovantes d'instrumentation, d'analyse et de maintenance
La qualité et la sécurité de l'eau potable sont plus difficiles à maintenir au fur et à mesure que les pénuries d'eau augmentent dans le monde. Le prélèvement de l'eau brute à partir des puits, des sources et des rivières doit être contrôlé pour éviter des dommages irréversibles au bilan hydrique local. En raison de la présence de micropolluants et autres contaminants, rendre l'eau potable devient de plus en plus complexe, alors que les normes de sécurité & les systèmes de gestion des risques n'ont jamais été aussi stricts. Nos solutions innovantes en matière d'instrumentation, d'analyse et maintenance renforcent la sécurité active de l'eau.
50 %
de la population mondiale
vivra d'ici 2025 dans des régions confrontées à des problèmes d'eau, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Découvrez d'autres faits sur l'eau potable sur le site de l'OMS
Nos avantages
En offrant des solutions complètes de mesure, d'analyse et de maintenance pour atteindre les objectifs d'automatisation et de contrôle, notre portefeuille facilite la gestion avancée de la qualité pour le prélèvement, le traitement et la distribution de l'eau, y compris la gestion de la documentation, le contrôle des outils et les stratégies de maintenance, pour une gestion optimale des risques et la sécurité de l'eau.
Des conteneurs complets pour la surveillance optimale de la qualité de la masse d'eau
Portefeuille étendu pour favoriser la précision dans la plupart des opérations de mesure dans les process de traitement de l'eau
Solutions robustes pour les mesures d'analyse en ligne et des solutions de commande à distance pour les zones périphériques de l'installation
Technologies intelligentes pour permettre l'identification et la surveillance des points de contrôle critiques et par extension optimiser la maintenance, l'étalonnage et la vérification
Applications
Surveillance fiable des masses d'eau
Une surveillance précise des masses d'eau peut inclure des défis uniques tels qu'une exposition aux éléments, une mauvaise accessibilité au site, tout en intégrant des paramètres spécifiques et des technologies multiples.
Notre expertise dans le domaine
Nos solutions de conteneurs de mesure tirent parti de notre expertise de classe internationale et de notre expérience dans les secteurs de la conception de conteneurs, de la construction et de la gestion de projets.
Découvrez la gamme de préleveurs d'eau potable automatiques d'Endress+Hauser avec alimentations électriques indépendantes et requêtes de données à distance. Regardez de plus près notre préleveur d'eau potable automatique portable Liquiport CSP44
Le prélèvement sécurisé et simplifié avec le Liquistation CSF48. Le préleveur d'eau potable entièrement automatique est conforme aux réglementations mondiales en matière d'eau, dispose d'un système de refroidissement à sécurité intégrée et d'un boîtier anti-vandalisme
Précision de mesure dans la surveillance de la qualité de l'eau
Un haut degré de précision des mesures est essentiel pour la surveillance sûre de vos points de contrôle, garantissant une excellente qualité et sécurité de l'eau potable.
Notre expertise dans le domaine
Basés sur notre technologie Memosens, nos capteurs intelligents pour analyse des liquides présentent une puce de données intégrée dans leur tête où sont mémorisées les données brutes, et peuvent être facilement remplacés puis étalonnés sans interruption du traitement. Tous nos transmetteurs, analyseurs et échantillonneurs ultramodernes exploitent notre plateforme normalisée Liquiline.
Utilisation confortable, efficace et sûre
Les tendances des données des capteurs permettent une maintenance simple et préventive
Optimisation de l'inventaire des pièces de rechange pour réaliser des économies de coûts
Découvrez comment la station d'épuration d'Istrie fournit une eau potable de grande qualité à toute une région et faites l'expérience des avantages d'un partenariat fructueux. Vidéo
La détection des fuites, la gestion des pompes et l'équilibrage global des débits ne peuvent être réalisés dans le réseau de distribution d'eau sans mesure de débit.
Notre expertise dans le domaine
Notre gamme complète de débitmètres électromagnétiques est spécialement conçue pour l'industrie de l'eau.
Mesure fiable à précision constante avec le débitmètre Proline Promag W 400, capteur avec raccords process fixes ou à bride tournante
Fiabilité accrue des mesures grâce à notre concept avancé de diagnostic, de vérification et de surveillance embarqués Heartbeat Technology
Performance de mesure maximale sans restriction de tube et donc sans perte de pression en utilisant nos débitmètres Promag W 300/400/500 avec l'option "0 x DN passage intégral"
« Je suis très curieux de connaître et comprendre les process permettant d'optimiser le traitement de l'eau. Je passe beaucoup de temps avec les clients pour les aider à améliorer leurs process.
Avantages
L'eau potable est l'un des éléments essentiels de la vie. C'est pourquoi les exploitants d'installations d'eau ont une responsabilité particulière. Pour s'acquitter de cette responsabilité, ils ont besoin d'un partenaire auquel ils peuvent toujours faire confiance. Endress+Hauser est une entreprise familiale de plus de 60 ans. Nous sommes concentrés sur la création de relations durables avec nos clients du monde entier. Faites confiance à nos solutions innovantes de contrôle de la qualité de l'eau potable pour protéger nos sources d'eau et notre approvisionnement en eau potable.
40 %
telle est l'augmentation de la durée de vie de nos capteurs numériques
250 000
capteurs d'analyse numériques installés dans le monde entier
3 millions
Débitmètres électromagnétiques Proline Promag
vendus dans le monde entier dans une large gamme d'applications depuis le lancement en 1977
Afin de veiller au respect des valeurs limites de qualité d'eau potable, NSI-Technik soutient le service de pathologie de l'hôpital universitaire de Wurzbourg avec une platine d'analyse pour le suivi de la désinfection
Une station d'épuration en Allemagne rencontrait des problèmes d'arrêts non planifiés suite à l'obstruction des puits. Grâce à l'indication de colmatage de la technologie Heartbeat, le client contrôle désormais les dépôts de fer dans son process.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Optimisation des process
Filtration sur membrane pour le traitement de l'eau
Optimisez les performances de votre contrôle de filtration sur membrane avec les instruments Endress+Hauser et obtenez les plus hauts standards de qualité.
Services pour installations de traitement de l'eau et des eaux usées
Explorez nos services pour vos installations de traitement de l'eau et des eaux usées – de la mise en service et la vérification à la maintenance des instruments de process
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .