Liquiline: geavanceerd transmitterplatform
Transmitters, analyzers en monsternameapparaten voor toekomstbestendig plantdesign en veilige werking
Liquiline is het ideale platform voor alle vloeistofanalysetoepassingen en vormt de basis voor onze state-of-the-art transmitters, analyzers en monsternemers. De uniforme bediening bij alle producten biedt comfort en gebruiksgemak en beschermt uw proces tegen bedieningsfouten. Liquiline’s Gestandaardiseerde componenten optimaliseren uw voorraad aan reserveonderdelen en zorgen zo voor aanzienlijke kostenbesparingen. Beter nog, onze Liquiline producten kunnen eenvoudig worden uitgebreid voor volledige flexibiliteit in de toekomst.

HetLiquiline platform stemt de bediening en afhandeling van transmitters, analyzers en monsternemers op elkaar af.
Voordelen
Uniforme bediening voor een gemakkelijke, efficiënte en veilige werking.
Automatische sensorherkenning versnelt de inbedrijfstelling en minimaliseert proces downtime tijdens sensoruitwisseling.
Gestandaardiseerde, eenvoudig geëxpandeerde componenten voor minder voorraad en langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen.
Biedt alle voordelen van Memosens digitale technologie, zoals veilige sensorsignaaloverdracht, toegenomen beschikbaarheid van het meetpunt en plug & play met pre-gekalibreerde sensoren.
Naadloze integratie in elke procescontrolesystem (PCS) via 0/4...20mA, HART, Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, PROFINET, Webserver.
Liquiline: geavanceerd transmitterplatform
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Het Liquiline platform is gebaseerd op Memosens digitale technologie. In slechts één draai kunt u uw Memosens sensoren verbinden met uw Liquiline transmitter en binnen enkele seconden wordt automatisch het type sensor herkend en de informatie die is opgeslagen in de sensor uitgelezen. Deze plug & play set-up versnelt uw werk en minimaliseert proces downtime tijdens onderhoud van de sensor. Verder kunnen veel Liquiline apparaten zoals analyzers en monsternameapparaten met meerdere Memosens sensoren functioneren, in elke combinatie.