Optimaliseer de membraanfiltratieregeling om de hoogste standaarden in de waterkwaliteit te waarborgen
Membraanfiltratie wordt gebruikt in zeewaterontzilting, waterhergebruik en overige moderne waterbeheerprocessen. Er worden verschillende filtratiemethoden gebruikt, afhankelijk van de deeltjesgrootte en de toepassingseisen. De uitdaging bij de toepassing van drukgestuurde methoden is de betere regeling van reinigingscycli en het vermijden van onomkeerbare membraanblokkades of -schade. De uitgebreide reeks sensoren van Endress+Hauser waarborgt waterkwaliteit en optimaliseert de beschikbaarheid van de installatie.
95
million cubic meters
of freshwater production per day by desalinating plants worldwide. Source: UN-backed paper from United Nations University, 2019
Hoe kunnen we helpen
Onze producten optimaliseren de veiligheid en betrouwbaarheid van membraanfiltratie in de waterbehandeling. De mechanische beveiliging wordt voornamelijk gecontroleerd door middel van druk en verschildruk. Nauwkeurige kwaliteitsbewaking met analysesensoren bij de inlaat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van verkalking en verontreiniging.
Applications
Membraanfiltratieproces
Membraanfiltratie verwijdert bacteriën, micro-organismen, deeltjes en natuurlijk organisch materiaal uit het water, door het water door een filter te leiden. De grootte van de stoffen die kunnen worden verwijderd tijdens de filtratie is afhankelijk van de poriegrootte van de filters. Er zijn vier typen membraanfilters, afhankelijk van de deeltjesgrootte.
Microfiltratie
Nanofiltratie
Ultrafiltratie
Omgekeerde osmose
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser beschikt over grondige industriële expertise en kennis, waardoor het de geschikte procesinstrumentatie kan leveren. Voor elk membraanfilter moeten permanent kritische parameters worden bewaakt, om kwaliteit, veiligheid & compliantie van het water te kunnen waarborgen
In de drukgestuurde processen van membraanfiltratie kunnen de filters beschadigd raken door drukpieken en verslijten. Dergelijke pieken zijn moeilijk te voorspellen; daarom moeten drukinstrumenten drukpieken aankunnen en snel en langdurig betrouwbare metingen leveren.
Onze ervaring in de praktijk
De robuuste drukverschilinstrumenten van Endress+Hauser helpen beschadiging van de filters voorkomen door snel te reageren op drukpieken. Drukpieken kunnen worden voorspeld met innovatieve sensortechnologie. De noodzaak voor filteronderhoud wordt betrouwbaar aangegeven.
Maak kennis met ons aanbod op het gebied van procesdruk- en drukverschil-meting
Het bewaken van de inlaatkwaliteit minimaliseert aangroei en verkalking, optimaliseert reinigingscycli en zorgt dus voor een langere levensduur van het membraan. Verschillende parameters worden gebruikt om de inlaatkwaliteit van omgekeerde osmose te controleren: pH, troebelheid, chloor, SAC, geleidbaarheid en ORP-meting. Vereisten voor kwaliteitsinlaatsensoren zijn betrouwbaarheid, stabiliteit, weinig onderhoud, eenvoudige kalibratie en documentatie.
Onze ervaring in de praktijk
De relevante processensoren met Memosens-technologie worden gemonteerd op analysepanelen, die kunnen worden aangepast aan de hand van de toepassingseisen. Overtuig uzelf en bekijk onze drinkwaterkwaliteitsbewakingssystemen
Betrouwbare regeling van de membraanfiltratie vereist bewaking van talloze meetpunten in het proces
Voordelen
Endress+Hauser vereenvoudigt zelfs gecompliceerde toepassingen met diverse meetparameters dankzij ons breed aanbod van innovatieve technologieën zoals Memosens, waarmee u een eerste stap richting digitale toekomst kunt zetten. Zo helpen wij u niet alleen om de beschikbaarheid en kwaliteit van uw membraanfiltratieproces te verbeteren, maar tevens om uw onderhoud te minimaliseren en kalibratiekosten te verlagen.
>90%
pathogenen
kan worden verwijderd uit het water door membraanfiltratie
~20%
minder reinigingsadditieven
gebruikt voor membraanreinigingscycli
40%
langere levensduur
van de analytische sensoren met Memosens-technologie
Pasfrost vertrouwt op Memosens CLS82D voor de geleidbaarheidsmetingen in haar installatie voor hergebruik van water. De sensor levert nauwkeurige metingen, zelfs bij zeer lage geleidbaarheidswaarden.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Kwaliteit & compliance
Drinkwaterkwaliteitsbewaking
Voldoe aan de normen en beheer risico's met innovatieve instrumentatie-, analyse- en onderhoudsoplossingen voor bewaking van de drinkwaterkwaliteit.
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Stimuleer efficiëntie bij het bereiken van uw ESG-doelen. Onze producten en expertise verbeteren de verwerking, productie, opslag en distributie van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor een duurzame toekomst.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .