Toepassingsgebied
Gemonteerd in een opvangbekken in de buurt van een tank- of pompterrein zorgt het NAR300-systeem voor een uitstekende lekdetectie van petrochemicaliën, plantaardige oliën, enz. Trilvork- en geleidingstechnologieën worden gecombineerd met een 2-niveaus logica voor een eenvoudige, veilige en uiterst betrouwbare uitgang voor lekbewaking.
Omgevingstemperatuur: -20 tot +60 °C (-4 tot +140 °F)
Voordelen
Twee onafhankelijke sensoren worden gecombineerd voor een nauwkeurige vloeistoflekdetectie
Een geleidende sonde detecteert vloeistoffen op waterbasis en op niet-waterbasis
Een trilvork bevestigt olie of lucht
Geen bewegende delen, lange levensduur, verlaagt onderhoudskosten
Er wordt een alarm gegeven als een kabel wordt onderbroken of als water bevriest, waardoor een fail-safe-werking is gewaarborgd
Werkt met niet in water oplosbare vloeistoffen onafhankelijk van de diëlektrische constante
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Oil leak detector NAR300 for high temperature
Engelse versie - 05/2024
Oil leak detector equipped with conductivity sensor
EN NL 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Taal:
Engels
Versie:
31/05/2024
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI00457GEN_1224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Oil leak detector NAR300 for high temperature
Oil leak detector equipped with conductivity sensor
EN NL 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Taal:
Engels
Versie:
31/05/2024
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI00457GEN_1224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Oil leak detector NAR300
Oil leak detector equipped with two types of immobile sensors:
conductivity and tuning forkEN NL 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Taal:
Engels
Versie:
31/05/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
TI00045GEN_2424-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA NAR300 system for high temperature
Oil leak detector float sensor
EN NL 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202230/08/2019Taal:
Engels
Versie:
31/05/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
BA00403G_NAR300 6 en_US.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN NL 01/08/2010Taal:
Engels
Versie:
01/08/2010
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN NL 01/11/2008Taal:
Engels
Versie:
01/11/2008
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA NAR300 system
Oil leak detector float sensor
EN NL 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202207/09/2019Taal:
Engels
Versie:
31/05/2024
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
BA00402G_NAR300 en_US.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA NAR300-systeem
Olielekdetector vlottersensor
EN NL 28/06/202415/05/202330/04/2022Taal:
Nederlands
Versie:
28/06/2024
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01577GNL_0424-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA NAR300-systeem voor hoge temperatuur
Olielekdetector vlottersensor
EN NL 28/06/202415/05/202330/04/2022Taal:
Nederlands
Versie:
28/06/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
KA01578GNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN NL 01/06/2011Taal:
Engels
Versie:
01/06/2011
Bestandsgrootte:
260.7 KB
Bestandsnaam:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Converter NRR262 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR262 for Oil Leak Detector
TIIS Ex ia IIB T4EN NL 01/06/2011Taal:
Engels
Versie:
01/06/2011
Bestandsgrootte:
153.9 KB
Bestandsnaam:
XA00589G-A08EN01.11.pdf
-