Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Constante productkwaliteit, veiligheid van de fabriek en economische efficiëntie - dit zijn belangrijke aspecten voor elk niveaumeetpunt. Het niveau in vloeistoffen, pasta' s, stortgoed of vloeibaar gemaakte gassen wordt vaak gemeten in tanks, silo's of verplaatsbare containers. Voor continu-, interface- en dichtheidsmetingen en niveauschakeling is een breed scala aan meetprincipes beschikbaar. Endress+Hauser ondersteunt u bij de planning, de inbedrijfstelling en het onderhoud van uw meetpunt.
Voordelen
Voor elke meting de juiste oplossing
Als wereldmarktleider op het gebied van niveaumeting garandeert Endress+Hauser bescherming van uw bedrijfsmiddelen
Wereldwijde ondersteuning en service
Kennis van de hele levenscyclus van uw product
Niveaumeting
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Radar level measurement offers reliable non-contact, maintenance-free measurement in liquids and bulk solids. Micropilot sensor is a safe solution even under extreme process conditions.
Vibronic point level detection offers safe overfill prevention in liquids and bulk solids. Liquiphant and Soliphant switches are the safe solution even under extreme process conditions.
Guided radar level measurement offers reliable measurement in liquids and bulk solids. Levelflex sensor is a safe solution even under extreme process conditions.
Non-contact ultrasonic level measurement works in liquids and bulk solids. Prosonic level sensors are a proved as well as cost-effective solution for level measurement.
Capacitance continuous level measurement and point level detection works in liquids and bulk solids. Liquicap, Liquipoint, Solicap and Minicap sensors are simple and cost-effective probes.
Hydrostatic level measurement with pressure transmitters for liquid applications. Deltapilot or Waterpilot devices with Contite measuring cell are unaffected by possible foam formation.
Float switch level measurement is a simple and cost-effective solution for point level detection in liquids. Liquifloat works as pump protector or level alarm in open basins.
Radiometric level measurement offers non-contact continuous measurement and point level detection in liquids or solids. Radiometric sensors are a safe solution even under extreme process conditions.
Servo level measurement provides continuous level measurement in liquids. The tank gauging instrument Proservo is used for custody transfer and inventory control applications.
Microwave barriers are suitable for point level detection in bulk solids. Non-contact Soliwave sensors are nearly unaffected by process conditions.
De baanbrekende niveausensor Micropilot FWR30 van Endress+Hauser
De baanbrekende niveausensor Micropilot FWR30 van Endress+Hauser
Micropilot FWR30 - World’s first draadloze 80 GHz IIoT radarniveausensor met digitale services voor monitoring via de Cloud
How the wireless level sensor optimises your logistics
How the wireless level sensor optimises your logistics
All the advantages of digital radar sensors for your mobile and stationary level measurement.
De nieuwe Micropilot 80 GHz radar range
De nieuwe Micropilot 80 GHz radar range
Alle voordelen van de nieuwe generatie 80 GHz radarsensoren voor uw niveaumeting.
For solid applications: New generation 80 GHz radar sensors
For solid applications: New generation 80 GHz radar sensors
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurement in the primaries and metals and mining sectors.
For demanding applications: 80 GHz radar Micropilot
For demanding applications: 80 GHz radar Micropilot
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurements in the chemical and oil and gas industry.
Voor hygiënische toepassingen: Micropilot 80GHz-radar
Voor hygiënische toepassingen: Micropilot 80GHz-radar
Alle voordelen van de nieuwe generatie 80GHz-radarsensoren voor hygiënische niveaumetingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie.
Particularly small, exceptionally powerful: the Compact Line
Particularly small, exceptionally powerful: the Compact Line
All the advantages of the Compact Line for hygienic applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries.
Downloads
Level Measurement Overview brochure
Products and services of our level measuring technologies for liquids and solids at a glance
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .