Geschikte instrumenten voor CNG-compressoren
Het groeiende CNG-netwerk van Egypte
De Egyptische regering werkt aan de vervanging van vloeibare brandstoffen door aardgas. Om dit te bereiken wilden ze het aantal CNG-stations in hun land verhogen van 306 naar 1000 tegen eind 2021. Bestaande tankstations die octaan aanbieden worden uitgebreid met tankmogelijkheden voor aardgasvoertuigen, en er zullen nieuwe aardgastankstations worden gebouwd.
![Standaardisatie van instrumenten, CNG-compressor. gascompressor, aardgastankstation CNG-compressor met elektromotor](/__image/a/9622373/k/2a97b5d166e3e86093ba2a898c65d6affa1772c3/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Compressor.jpg)
De resultaten
Compact ontwerp: de PMP21 helpt ruimte te besparen in de skid dankzij zijn compacte afmetingen.
Onderhoudsvrij en betere langetermijnstabiliteit dan vlotterschakelaars omdat de Liquiphant-niveauschakelaar geen mechanisch bewegende delen heeft.
Eén betrouwbaar adres voor alle meetparameters. CNGmass voor flowmetingen, Cerabar-druktransmitters uit het Fundamental en Extended segment, iTEMP-temperatuursensor en Liquiphant-niveauschakelaars.
Lokale aanwezigheid en ondersteuning in de landen waar de projecten plaatsvinden, met een leverancier die in staat is om zelfs bij grote projecten binnen krappe deadlines te werken.
De uitdaging
Kwangshin had de juiste instrumenten en standaardisatie nodig voor het ambitieuze Egyptische project. Ze wilden de grootte van de instrumenten van hun skids verkleinen.
Onze oplossing
De Cerabar PMP21 werd gekozen vanwege zijn compacte vorm, zijn geschiktheid voor de toepassing en zijn Ex-certificaten.
De onlangs gelanceerde Liquiphant FTL41 is een geschikt instrument op basis van een beproefde technologie en met de nodige Ex-certificaten.