Overzicht specificaties
-
Measurement range
pH 0-14
-
Process temperature
max. 135°C (274°F)
-
Process pressure
max. 16 bar (230 psi)
Toepassingsgebied
Orbisint CPS11 is de allrounder voor pH-metingen in proces- en milieutoepassingen. Hij presteert betrouwbaar en nauwkeurig, zelfs in sterk alkalische media of gevaarlijke gebieden. De sensor is ontworpen voor weinig onderhoud en een lange levensduur en biedt u de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Langdurige monitoring en grenswaardebewaking van processen met stabiele procescondities:
- Chemische industrie
- Pulp & papierindustrie
- Elektriciteitscentrales (bijv. rookgasreinigers, ketelvoedingswater)
- VerbrandingsinstallatiesWaterbehandeling:
- Drinkwater
- Koelwater
- Bronwater
Met ATEX, FM, CSA-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke gebieden.
Voordelen
Robuuste elektrode met lange gifdiffusieweg, vereist weinig onderhoud door groot, vuilafstotend PTFE-ringmembraan
Geschikt voor zware toepassingen: Procesglas voor sterk alkalische media en drukstabiel tot 16 bar (232 psi)
Optionele zoutring voor laaggeleidende toepassingen zoals ketelvoedingswater en water voor injectie
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technische informatie Elektroden OrbiSint W CPS11/12/13/11G/12G
Nederlandse versie - 10/1999
pH-/redoxelektroden voor de procestechniek. Met vuilafstotend PTFE-diafragma en geïntegreerde temperatuursensor Pt100.
EN NL 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/1999
Bestandsgrootte:
590.6 KB
Bestandsnaam:
TI028c orbisint W CPS11 10.02.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH/ORP-sensoren en referentiehalfcellen
Nederlandse versie - 05/2020
Sensoren met Memosens-technologie en analoge sensoren
EN NL 04/05/202031/12/201730/11/2015Taal:
Nederlands
Versie:
04/05/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01572CNL_0320.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technische informatie Elektroden OrbiSint W CPS11/12/13/11G/12G
pH-/redoxelektroden voor de procestechniek. Met vuilafstotend
PTFE-diafragma en geïntegreerde temperatuursensor Pt100.EN NL 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/1999
Bestandsgrootte:
590.6 KB
Bestandsnaam:
TI028c orbisint W CPS11 10.02.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH/ORP-sensoren en referentiehalfcellen
Sensoren met Memosens-technologie en analoge sensoren
EN NL 04/05/202031/12/201730/11/2015Taal:
Nederlands
Versie:
04/05/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01572CNL_0320.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analoge pH/ORP sensoren
pH/ORP-meting
Aanvulling op BA01572C, BA02056C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Taal:
Nederlands
Versie:
21/10/2021
Bestandsgrootte:
495.5 KB
Bestandsnaam:
XA00028CNL_1121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN NL 01/03/202218/02/202121/03/2016Taal:
Engels
Versie:
01/03/2022
Bestandsgrootte:
484.5 KB
Bestandsnaam:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
427.3 KB
Bestandsnaam:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN NL 01/04/200701/09/1999Taal:
Engels
Versie:
01/04/2007
Bestandsgrootte:
361.7 KB
Bestandsnaam:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
02/12/2021
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Taal:
Japans
Versie:
08/02/2024
Bestandsgrootte:
5.8 MB
Bestandsnaam:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenTaal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS11-, CPS11D-, CPS12D-, CPS31D-, CPS41-, CPS41D-,
CPS71D-, CPS72D-, CPS91D-
Declaration number: HE_01182_01.19
Manufacturer specification: RoHSTaal:
Chinees
Versie:
18/09/2019
Bestandsgrootte:
425.1 KB
Bestandsnaam:
HE_01182_01.19.pdf
-