![De CM42 is een robuuste transmitter voor pH-/ORP-, geleidbaarheids- en DO-metingen in alle procestoepassingen. Liquiline De M CM42 voor veilige metingen in alle procestoepassingen – zelfs in gevaarlijke omgevingen.](/__image/a/57313/k/dd67d0e8e0bbee7709ddaa2c95478fde41d24a31/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CM42_stainless%20steel_angular.jpg)
Overzicht specificaties
-
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
-
Output / communication
1/2 x 4 to 20 mA, HART, Profibus PA, FF
Additional second output possible, also later -
Ingress protection
IP66/67, NEMA 4X
Toepassingsgebied
De Liquiline M CM42 is een robuuste transmitter voor pH-/ORP-, geleidbaarheids- en zuurstofmetingen. Dit instrument is perfect voor veeleisende omgevingen, zoals hygiënische of gevaarlijke omgevingen of omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan de functionele veiligheid. Dankzij het intuïtieve bedieningsconcept van de Liquiline is de inbedrijfstelling, de bediening en het onderhoud zeer eenvoudig. Doordat u eenvoudig van de ene naar de andere parameter kunt overschakelen en het instrument naadloos in het systeem kunt integreren, kunt u het instrument volledig aan uw meettaak aanpassen.
De Liquiline CM42-transmitter is geschikt voor alle procestoepassingen, bijvoorbeeld in de volgende industrieën:
Chemie
Voedingsmiddelen & drank
Life sciences
Elektriciteit & energie
Olie & gas
Primaries & metaal
De Liquiline CM42 bevat de volgende protocollen en interfaces:
0/4-20 mA
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS en NEPSI, is de transmitter geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling met snelle installatie en navigatie
De Memosens-technologie maakt plug & play mogelijk met vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren
Compact modulair ontwerp
Voorspellend-onderhoudssysteem detecteert wanneer een sensor moet worden gereinigd, gekalibreerd of vervangen
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiline M CM42
Nederlandse versie - 06/2013
Memosens: pH/Redox, zuurstof, geleidbaarheid Analoge sensoren: pH/redox, geleidbaarheid, concentratie, weerstand
EN NL 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Taal:
Nederlands
Versie:
25/06/2013
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
TI00381CNL_1413.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiline M CM42
Memosens: pH/Redox, zuurstof, geleidbaarheid
Analoge sensoren: pH/redox, geleidbaarheid,
concentratie, weerstandEN NL 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Taal:
Nederlands
Versie:
25/06/2013
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
TI00381CNL_1413.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline CM42
Tweedraads transmitter voor pH/ORP, geleidbaarheid of zuurstof
EN NL 31/05/202131/01/2021Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2021
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
KA01481CNL_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
KOR Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN NL 08/12/202311/07/2023Taal:
Engels
Versie:
08/12/2023
Bestandsgrootte:
422.5 KB
Bestandsnaam:
XA03133CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to: BA00381C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II (1)2G Ex ib[ia Ga] IICT6/T4 GbTaal:
Engels
Versie:
29/10/2021
Bestandsgrootte:
939.2 KB
Bestandsnaam:
XA02725CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquiline M CM42
NEPSI Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 13/06/2022Taal:
Engels
Versie:
13/06/2022
Bestandsgrootte:
534.9 KB
Bestandsnaam:
XA02858CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to:
BA00381C and BA00382C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN NL 01/01/202130/04/2016Taal:
Engels
Versie:
01/01/2021
Bestandsgrootte:
786 KB
Bestandsnaam:
XA01504CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbEN NL 29/03/2023Taal:
Engels
Versie:
29/03/2023
Bestandsgrootte:
420.9 KB
Bestandsnaam:
XA03099CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Liquiline CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
FM IS NI Cl.I Div.1&2, Groups A-D
CSA IS NI Cl.I,II,III Div.1&2, Groups A-GEN NL 14/12/202329/11/202101/07/202131/07/202028/02/2019Taal:
Engels
Versie:
14/12/2023
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
XA01687CEN_0623-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Special Documentation Liquiline M CM42 DO
FOUNDATION Fieldbus specification
EN NL 14/07/201715/12/2014Taal:
Engels
Versie:
14/07/2017
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
SD01449CEN_0217.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Special Documentation Liquiline M CM42 pH/ORP
FOUNDATION Fieldbus specification
EN NL 14/07/201715/12/2014Taal:
Engels
Versie:
14/07/2017
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
SD01332CEN_0217.pdf
-