Veilige fosfaatverwijdering met minimale inspanning
Bewaking conform de voorschriften met kant-en-klare containeroplossing
Voor de bewaking, controle en regeling van de fosfaatverwijdering bij de AWZI in Breuberg-Hainstadt (Duitsland) koos de beheerder van de installatie, Unterzent - Untere Mümling, voor een complete turnkey-oplossing met meetcontainers van Endress+Hauser.
Resultaten
Gegarandeerde naleving van de grenswaarden van 0,5 mg/l voor totaal fosfor en 0,2 mg/l voor orthofosfaat dankzij een nauwkeurige meting met behulp van de molybdeenblauwmethode, die gelijkwaardig is aan laboratoriummetingen.
Kostenbesparing dankzij een zeer nauwkeurige dosering van duur precipitaat voor fosfaatprecipitatie op basis van snelle fosfaatmeting.
Randvoorwaarden
![Precipitaatstation in Breuberg-Hainstadt (Duitsland)](/__image/a/9652219/k/eb4426a06d6e0342135fc09f6cb401618a022870/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Precipitant%20station%20at%20Breuberg-Hainstadt.jpg)
De afvalwaterzuiveringsinstallatie in Breuberg moet voldoen aan de wettelijke voorschriften. De concentratie totaal fosfor in het lozingswater van de installatie mag niet groter zijn dan 0,5 mg/l en de concentratie orthofosfaat mag niet groter zijn dan 0,2 mg/l. Fosfaat is namelijk een essentieel bestanddeel dat de groei van planten en algen in onze wateren bevordert en zelfs kan leiden tot eutrofiëring en uiteindelijk tot vissterfte. De meetinstrumenten moeten daarom aan strenge eisen voldoen; ze moeten niet alleen zeer nauwkeurig zijn, maar ook gemakkelijk te onderhouden.
Onze oplossing
Endress+Hauser leverde een complete turnkey-oplossing in de vorm van een meetcontainer. De belangrijkste componenten van deze meetcontainer zijn een analyzer voor totaal fosfor voor het bewaken van het lozingswater van de AWZI en een analyzer voor orthofosfaat voor het bewaken en snel controleren van het fosfaatverwijderingsproces.