Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
pH-meetpunt met glassensor voor afvalwatertoepassingen

pH-glassensormeetpunt voor afvalwatertoepassingen

Vooringesteld pH-meetstation met Memosens 2.0 glassensor voor tijdbesparend procesbewaking en -beheer

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Digitale pH-sensor
Memosens CPS11E

De Memosens CPS11E is de digitale allrounder voor stabiele processen. Het instrument meet betrouwbaar in extreme pH-bereiken en gevaarlijke omgevingen. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie is de pH-sensor vochtbestendig en kan hij in het laboratorium worden gekalibreerd, wat de procesveiligheid verhoogt en de bediening vereenvoudigt. Het instrument biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud. De Memosens CPS11E vergt weinig onderhoud, gaat lang mee en biedt de beste waar voor zijn geld.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • Characteristic

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • Measuring range

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Measuring principle

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • Design

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Material

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Dimension

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Process temperature

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Process pressure

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • Temperature sensor

    NTC 30K

  • Ex certification

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Ingress protection

    IP68

  • Additional certifications

    Additional certifications

Digitale meetkabel
CYK10

De CYK10 waarborgt een absoluut waterdichte aansluiting van Memosens-sensoren op de transmitter. De inductieve koppeling vertoont geen contactcorrosie en waarborgt galvanische isolatie van transmitter en medium. Vergeet beperkte kabellengte, stoorspanningen of vocht en profiteer van een volledig veilige en betrouwbare signaaloverdracht.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Installation

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Measuring range

    High impedance cable not necessary

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Process pressure

    max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Ex certification

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Ingress protection

    IP68

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.

  • Installation

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Ex certification

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Installation

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Ex certification

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Meetprincipe

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Installation

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Ex certification

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Meetprincipe

    Free chlorine

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442

The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Free chlorine

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Four beam alternating light

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Ultrasonic sensor

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Fluorescence measurement

  • Meetprincipe

    UV photometric

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

Modulair houdersysteem
Flexdip CYH112

De Flexdip CYH112-houder is een modulair systeem voor sensoren en armaturen in open bassins, kanalen of tanks. Bijna elk soort montage is mogelijk: vloer-, wand- en railmontage. Bovendien is deze geschikt voor elk type sensormontage – ketting, vast of vrij-bewegend. De houder kan op elk gewenst moment worden uitgebreid of aangepast. De Flexdip CYH112 biedt uitstekende flexibiliteit, waardoor u uw meting optimaal kunt configureren.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Material

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Material

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Material

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Material

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Total chlorine

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Material

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Material

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    UV photometric

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

Dompelarmatuur
Flexdip CYA112

De Flexdip CYA112 is een modulair armatuur voor sensoronderdompeling in open bassins, kanalen of tanks. Bijna elk soort sensormontage is mogelijk – ketting, vast of vrij-bewegend. Er is een snelsluiting voor snelle en betrouwbare installatie van Memosens- of vaste-kabel-sensoren. Het armatuur biedt uitstekende flexibiliteit, waardoor u uw meting tegen lage kosten optimaal kunt configureren.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimension

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Process temperature

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimension

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Process temperature

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimension

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Process temperature

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Meetprincipe

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimension

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Process temperature

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Total chlorine

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimension

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Process temperature

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Installation

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimension

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Process temperature

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Meetprincipe

    UV photometric

  • Characteristic

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Design

    Versions in stainless steel or PVC

  • Process temperature

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Application

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

Weather protection cover CYY101

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Optical sensor

  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Meetprincipe

    Ozone

  • Meetprincipe

    Amperometric oxygen measurement

  • Meetprincipe

    Conductive

pH-buffers
CPY20

De hoogwaardige CPY20-buffers garanderen pH-kalibratie met uiterste nauwkeurigheid. Ze worden geproduceerd en gebotteld in het productielaboratorium en getest in het ijklaboratorium. Deze tests worden uitgevoerd met een deelsteekproef volgens de voorschriften van ISO 17025. De buffers worden gespecificeerd met een uitgebreide meetonzekerheid van +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). De buffers bevatten alleen FDA-toegelaten conserveringsmiddelen. Met CPY20 krijgt u correcte waarden waar u op kunt vertrouwen.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    pH buffer solution to calibrate all pH sensors

  • Characteristic

    Accuracy 0.02 pH values according GUM
    Buffer higher pH 10 accuracy 0.05 pH values according GUM

  • Measuring range

    pH 2.0
    pH 4.0
    pH 7.0
    pH 9.0
    pH 9.2
    pH 10.0
    pH 12.0

  • Design

    The different buffer solutions are colored to avoid mixing of the buffers.
    pH 4.0 --> red
    pH 7.0 --> green
    pH 9.2 --> blue

  • Dimension

    Available in different volume units:
    5000ml for use in the Liquiline Control CDC90 system
    1000 ml /250ml
    18 ml for single use.

pH-buffers
CPY20

De hoogwaardige CPY20-buffers garanderen pH-kalibratie met uiterste nauwkeurigheid. Ze worden geproduceerd en gebotteld in het productielaboratorium en getest in het ijklaboratorium. Deze tests worden uitgevoerd met een deelsteekproef volgens de voorschriften van ISO 17025. De buffers worden gespecificeerd met een uitgebreide meetonzekerheid van +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). De buffers bevatten alleen FDA-toegelaten conserveringsmiddelen. Met CPY20 krijgt u correcte waarden waar u op kunt vertrouwen.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    pH buffer solution to calibrate all pH sensors

  • Characteristic

    Accuracy 0.02 pH values according GUM
    Buffer higher pH 10 accuracy 0.05 pH values according GUM

  • Measuring range

    pH 2.0
    pH 4.0
    pH 7.0
    pH 9.0
    pH 9.2
    pH 10.0
    pH 12.0

  • Design

    The different buffer solutions are colored to avoid mixing of the buffers.
    pH 4.0 --> red
    pH 7.0 --> green
    pH 9.2 --> blue

  • Dimension

    Available in different volume units:
    5000ml for use in the Liquiline Control CDC90 system
    1000 ml /250ml
    18 ml for single use.