![Ceraphant PTP33B Ceraphant PTP33B - absolute en relatieve druk](/__image/a/2228311/k/c725e924a9acb07edd8017b41dd152af06842eab/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Ceraphant_PTP33B_PP_1.jpg)
Overzicht specificaties
-
Measuring cell
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Toepassingsgebied
De Ceraphant PTP33B is een voordelige drukschakelaar met metalen membraan voor betrouwbare meting en bewaking van absolute en relatieve druk. De drukschakelaar met compact ontwerp is zeer stabiel en overbelastingsbestendig. PTP33B met roestvrijstalen behuizing is 3-A- en EHEDG-goedgekeurd. Dankzij IO-Link kan het instrument eenvoudig worden geïntegreerd en geparametreerd.
Drukschakelaar voor bewaking van absolute en relatieve druk in gassen, dampen, vloeistoffen en stof.
Procesaansluitingen: hygiënische koppelingen, schroefdraad
Procestemperatuur: -10 tot +100 °C (+14 tot +212 °F); +135 °C (275 °F) voor max. 1 uur
Procesdruk: 400 mbar tot +40 bar (6 tot +600 psi)
Nauwkeurigheid: tot ±0,3%
Voordelen
Geïntegreerde schakelelektronica voor decentrale en economische procesbewaking en -regeling
LED's en digitaal display voor functiecontrole en informatie ter plaatse
Compacte druktransmitter voor hygiënische toepassingen
Geschikt voor CIP/SIP-reiniging
Kleine verzonken hygiënische procesaansluitingen met 3-A- en EHEDG-certificering
De IO-link vermindert kosten en complexiteit door de makkelijke configuratie en flexibele integratie in alle Fieldbus-systemen.
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Engelse versie - 05/2018
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure
EN NL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Taal:
Engels
Versie:
18/05/2018
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
IO instrumentbeschrijving (IODD)
IO Device Description (IODD) - Ceraphant - IO-Link
Language neutral - 01/2019
Any, IO-Link, Any
Taal:
Language neutral
Versie:
22/01/2019
Bestandsgrootte:
92.4 KB
Bestandsnaam:
EH_IOL_PR_Ceraphant_0x92FE_0x01_0x01_IODD.zip
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Process pressure measurement
EN NL 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Taal:
Engels
Versie:
31/07/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01246PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN NL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Taal:
Engels
Versie:
18/05/2018
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN NL 31/07/202330/09/202020/12/2018Taal:
Engels
Versie:
31/07/2023
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Procesdrukmeting
EN NL 30/09/202020/12/2018Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2020
Bestandsgrootte:
797.4 KB
Bestandsnaam:
KA01404PNL_0220.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Procesdrukmeting
EN NL 01/05/202311/04/2023Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2023
Bestandsgrootte:
332.6 KB
Bestandsnaam:
KA01623PNL_0223-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Beknopte handleiding
Drukschakelaar voor veilige meting en bewaking van absolute en overdruk
EN NL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Taal:
Nederlands
Versie:
18/05/2018
Bestandsgrootte:
631.7 KB
Bestandsnaam:
KA01163PNL_0618.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Procesdrukmeting
EN NL 01/05/202303/10/2022Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2023
Bestandsgrootte:
331.2 KB
Bestandsnaam:
KA01626PNL_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN NL 20/06/2016Taal:
Engels
Versie:
20/06/2016
Bestandsgrootte:
927.3 KB
Bestandsnaam:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN NL 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Taal:
Engels
Versie:
07/02/2018
Bestandsgrootte:
919.2 KB
Bestandsnaam:
ZE01018PEN_0418.pdf
-