Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Explosieveilige temperatuursensor  iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111

Toonaangevende, explosieveilige temperatuursensor iTHERM ModuLine TM111 is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen en gevaarlijke omgevingen.

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 starting at < 1,5 s QuickSens
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.500,0 mm (177'')

Toepassingsgebied

Onze explosieveilige temperatuursensor iTHERM ModuLine TM111 is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen en gevaarlijke omgevingen. Eenvoudig te gebruiken metrische versie met uitstekende RTD- of TC-sensortechnologie. Een optionele koptransmitter, met alle gangbare communicatieprotocollen – bluetooth®-technologie voor een hoge meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid. Deze beschikt over trillingsbestendige en snel reagerende sensortechnologie (iTHERM StrongSens en QuickSens).

  • Universeel toepassingsgebied

  • Meetbereik: –200 tot +1100 °C (–328 tot +2012 °F)

  • Drukbereik tot 75 bar (1088 psi)

  • Beschermingsklasse: maximaal IP68

  • Trillingsbestendige sensorelementen tot 60 g

Voordelen

  • Gebruikersvriendelijk en betrouwbaar van productselectie tot onderhoud

  • iTHERM-inzetstukken: unieke, geautomatiseerde productie. Volledige traceerbaarheid en consistent hoge productkwaliteit voor betrouwbare meetwaarden

  • iTHERM QuickSens: zeer korte responstijden van 1,5 s voor een optimale procesbewaking

  • iTHERM StrongSens: onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60 g) voor maximum fabrieksveiligheid

  • iTHERM TA30x: diverse aansluitkoppen voor eenvoudige bediening en lagere installatie- en onderhoudskosten

  • Internationale certificaten: explosieveiligheid volgens ATEX, IECEx, CSA C US en NEPSI

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products