Voor maximale veiligheid en energie-efficiëntie in stoomtoepassingen
Stoom is een essentieel middel in de voedingsmiddelen- en drankindustrie. Stoomrekeningen kunnen echter oplopen tot honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's. De meeste voedingsmiddelenfabrieken produceren en distribueren wat verzadigde stoom wordt genoemd. Maar stoom heeft minder waarde vanuit energie- en financieel oogpunt: 90% droge stoom betekent een verlies van10% van zijn energie.
Het is uiterst belangrijk om de meest geschikte flowtechnologie voor uw toepassing te kiezen. Maar als de meest geschikte technologie niet op de juiste manier wordt toegepast, kan dit leiden tot meetfouten. 90% droge stoom leidt bijvoorbeeld tot 5% extra fouten bij vortex-flowmeters en 8% bij dP-flowoplossingen, waardoor verdere compensatie nodig is. Deze fouten kunnen ook veiligheidsproblemen opleveren, omdat overtollig water in stoomleidingen kan leiden tot waterslagproblemen.
Daarnaast moet het fabriekspersoneel de droogheidsfractie meten en compenseren, voldoen aan ISO 14001, 50001 en andere normen voor milieu- en energiebeheer.
Producten voor uw toepassing
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Veiligheid op peil houden en tegelijkertijd de efficiëntie verbeteren
Een geavanceerde stoomproductie kan kostbare tijd besparen en leiden tot lagere operationele kosten en lagere onderhoudskosten. Door het stoomproces te bewaken neemt bovendien de veiligheid toe. Het personeel heeft immers te maken met potentieel gevaarlijke omstandigheden. Holistisch gezien stelt een meer gerichte benadering van het stoomproces het fabriekspersoneel in staat om uitvoering te geven aan bestaande energiebesparingsplannen.
Stoombeheer begint met het formuleren van een doelstelling voor utilitybeheer. Of een gebruiker nu de bovenstaande uitdagingen met betrekking tot zijn stoomapparatuur, regelsystemen en infrastructuur wil aanpakken, of het warmteverlies in de distributie en het brandstofverbruik wil verminderen en de efficiëntie van de warmtewisselaars wil verbeteren, nauwkeurige en betrouwbare metingen en een nauwkeurige en betrouwbare bewaking blijven van cruciaal belang. Hierdoor worden ook de operationele efficiëntie en de efficiëntie van het onderhoud verbeterd.
Voor het verbeteren van de stoomefficiëntie moeten geschikte procesinstrumenten worden ingezet met optimale bewakingsmogelijkheden. Met de juiste instrumenten kan het fabriekspersoneel energieverbruik, veiligheidsproblemen en inefficiëntie detecteren. Met deze kennis kan het energieverbruik worden verlaagd, de veiligheid worden verhoogd en de efficiëntie worden verbeterd.
In wezen moet stoombeheer niet worden gezien als een keuze, maar als een noodzaak. Vandaag de dag zijn slimme instrumenten in stoomprocessen essentieel voor het besparen van geld en energie en zelfs voor het veiliger maken van de werkomgeving.
Bekijk meer manieren om te besparen op uw utilitykosten
Er zijn verschillende utiliteiten en toepassingen waar energie kan worden bespaard. Ketelefficiëntie en stoomkwaliteit is een goede plek om te beginnen.
Met de energy management solutions van Endress+Hauser kunnen gebruikers op betrouwbare wijze zwakke punten en besparingsmogelijkheden in persluchtsystemen identificeren.
Stoom is een belangrijk medium voor de warmteoverdracht in verschillende industrieën, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan veiligheid tijdens de productie, distributie en het gebruik ervan.
Verwarmings- en koelsystemen zijn zeer belangrijk voor de dagelijkse processen. Leer meer over warmteterugwinning (WHR), stadsverwarming en -koeling, procesverwarming en -koeling, energiebesparing en kosten in deze utiliteit
Neem contact met ons op voor meer informatie over uw stoommeetbehoeften
Onze lokale Endress+Hauser-experts helpen u graag.
Meer informatie voor uw energiebesparingsbehoeften
E-book met oplossingen voor het besparen van energie voor alle industrieën
Er zijn veel manieren om besparingen te realiseren in utiliteitsnetwerken voor stoom, perslucht, verwarming, koeling en industriële gassen. Met uitgebreide energiemonitoring kan het energieverbruik met 5 tot 15% worden teruggebracht.
Verminder het gebruik van waardevolle hulpbronnen en optimaliseer de utilitykosten
Een efficiënte productie is in de eerste plaats afhankelijk van het beheer van het energieverbruik en de bijbehorende kosten. Een oplossing voor deze uitdaging vereist continue bewaking, registratie en visualisatie van waarden.
De Wernsing Food Family, een Duitse voedselproducent, zet productieafval om in energie en geeft zo uitvoering aan zijn eigen ambitieuze duurzaamheidsplannen.
Besparingsconcepten voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie
Innovatieve instrumenten, uitgebreid energiebeheer en robuuste strategieën voor energiereductie zijn gunstig voor verwerkers van voedingsmiddelen en dranken
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .