Proline Promass A voor de laagste flow rates
Lichtgewicht single-tube Coriolis flowmeter met de hoogste nauwkeurigheid
Maximale precisie dankzij het innovatieve sensorconcept
Het Promass A sensorsysteem is gemonteerd op een bodemplaat die fungeert als "schokdemper", die het Coriolis-meetsysteem effectief beschermt tegen externe pijptrillingen en pijpkrachten. Andere factoren die een rol spelen zijn de veel hogere trilfrequentie van de meetbuis en het volledig gebalanceerde trilgedrag van de meetbuis. Bij een maximaal gemeten fout van ±0,1% zijn metingen tot 8 g/min mogelijk, of indien de fout maximaal ±1% mag zijn zelfs een hoeveelheid van minder dan 1 g/min.
Het device ontwerp - robuust en voor de industrie geoptimaliseerd
Door de hoge corrosiebestendigheid (roestvrij staal, legering C22; NACE MR0175/MR0103) is de Promass A bij uitstek geschikt voor procesapplicaties, met name voor offshore en onshore gebieden met agressieve, zoute lucht. Andere aanbevolen applicaties zijn te vinden in de voedingsmiddelen- en life sciences industrie met hygiënische of steriele omgevingen. Dit wordt gewaarborgd door diverse certificaten en keurmerken (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP klasse VI, TSE/BSE) maar ook door roestvrij staal in farmaceutische kwaliteit.
Transmitters voor naadloze systeemintegratie
Verschillende transmitters zijn beschikbaar voor Promass A: Proline 200 (2-draads instrument ), Proline 300 (4-draads instrument ) of Proline 500 (remote versie). Zij maken gelijktijdige meting van massaflow, volumeflow, dichtheid, concentratie en temperatuur mogelijk. Toegang tot meet- en diagnosegegevens is altijd mogelijk dankzij de vele veldbussen (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) en ook door de vrij te combineren I/O's en WLAN (webserver).
Heartbeat Technology – voor maximale bedrijfsveiligheid
Heartbeat Technology is een testfunctie die in alle Proline-meetapparatuur is geïntegreerd en permanente zelfdiagnose en een metrologisch traceerbare apparaatverificatie zonder procesonderbreking mogelijk maakt, gecertificeerd door TÜV SÜD. Dit alles vermindert de complexiteit en risico's en verhoogt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid binnen een fabriek. Sinds hetPromass A meetsysteem is ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61508 (SIL), wordt het bij voorkeur ook gebruikt in veiligheidsgerelateerde applicaties.
Promass A garandeert maximale robuustheid en nauwkeurig gemeten waarden met een ongeëvenaarde herhaalbaarheid. Dit alles dankzij het innovatieve sensorconcept, dat een nieuwe standaard vormt in de Coriolis-meettechnologie. Promass A is licht en compact, zonder prestatie- en robuustheidsverlies. Het meetapparaat is daarom bij uitstek geschikt voor een ruimtebesparende installatie, bijvoorbeeld in modulaire procesinstallaties en skids.
Lees over vergelijkbare onderwerpen
Downloads
-
Innovation brochure – Proline Promass A
Proline Promass A - The lightweight champion with the highest accuracy for the lowest flow rates
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-
eBook – Proline Promass A
Check out this compact Coriolis single-tube system for the precise measurement of the lowest flow quantities of just a few grams per minute and easily access related tools such as movies or brochures.
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: