Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Met ongeveer 2000 werknemers is Maulburg een van de grootste vestigingen van het Endress+Hauser-concern. "Met het nieuwe gebouw kunnen we adequaat reageren op de groei van de afgelopen jaren", zegt Dr. Peter Selders, Managing Director van Endress+Hauser Level+Pressure in Maulburg bij de inwijding van de nieuwe faciliteiten. We beschikken nu over veel ruimte en een moderne infrastructuur. Dat zal helpen om aan de vraag naar kwaliteit en efficiëntie te voldoen.
Het nieuwe gebouw met meerdere verdiepingen werd voltooid in 2020 en is 17.000 vierkante meter groot, waarvan 11.000 vierkante meter is bestemd voor de productie. Bij het ontwerpen van het gebouw is veel aandacht besteed aan energie-efficiëntie. Op het dak van het gebouw liggen zonnepanelen. En het gebouw beschikt over een warmtekrachtkoppelingsinstallatie, die elektriciteit en warmte levert. Meetinstrumenten van Endress+Hauser bewaken de energiestroom. De campus in Maulburg heeft ook een nieuwe, bijna 17.000 vierkante meter grote parkeergarage met 700 parkeerplaatsen.
In de kelder van het nieuwe gebouw zijn nog twee meetsecties in aanbouw die zullen worden gebruikt voor de kalibratie van niveaumeetinstrumenten met radartechnologie die in grote tanks en silo's worden gebruikt. Met elk 55 meter zijn deze meetsecties de langste in hun soort ter wereld. Klanten hebben grote belangstelling voor kalibratie, aangezien de kleinste meetafwijkingen kunnen leiden tot een hoge mate van onzekerheid bij het voorraadbeheer.
Het nieuwe gebouw werd officieel ingewijd tijdens een kleine bijeenkomst op vrijdag 8 oktober 2021 in aanwezigheid van werknemers, zakenpartners en gasten uit het bedrijfsleven en de politiek. Hoewel het gebouw begin 2020 na de voltooiing van de bouw in gebruik werd genomen, werd de inwijdingsceremonie tot nu uitgesteld wegens de coronapandemie.
"Het afgelopen jaar hebben we veel online moeten doen, maar we wilden de opening graag samen met de mensen hier in ons nieuwe gebouw vieren, zij het in een kleine groep vanwege de coronabeperkingen", benadrukt Peter Selders.
Als symbool van de goede samenwerking onthulde Matthias Altendorf als geschenk voor de vestiging in Maulburg een muurschildering van de Duitse kunstenares Britta Schmidhauser, bestaande uit veelkleurige rechthoeken van gesmolten glas. "Als een van de rechthoeken ontbrak, zou het beeld onvolledig zijn", zei de CEO van het concern tijdens de overhandiging van het kunstwerk. "Dit idee is gemakkelijk te projecteren op de verschillende Endress+Hauser-vestigingen over de gehele wereld en geldt ook voor alle medewerkers."
Bestandsgrootte: |
4.8 MB |
Bestandsnaam: |
EH_2021-10-08_Inauguration Maulburg.zip |
Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global