Het cosmeticaproductieproces is zeer uitdagend en de concurrentie op de wereldwijde cosmeticamarkt is hevig. Verandering is de enige constante in de consumententrends, en regionale specialiteiten, hoge grondstofkosten en ontelbare regels maken de zaak nog ingewikkelder. In de race om marktaandeel zijn time-to-market en flexibiliteit in de productie doorslaggevend. Onze expertise op het gebied van productieautomatisering en slimme, betrouwbare instrumentatie zorgt voor een efficiënte en veilige productie om een concurrentievoordeel te behalen.
Belangrijke feiten
806
miljard USD
verwachte wereldwijde marktwaarde cosmeticaproducten in 2023 Bron: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Ontdek waar we uw productieprocessen ondersteunen
Overzicht van de processen in de cosmeticaproductie
Meetpunten in de opslag van bulkvloeistoffen
Meetpunten in de opslag van bulkpoeders
Meetpunten in een batchmixer
Meetpunten in een inline mixer
Meetpunten in de afvullijn
Meetpunten in het waterzuiveringsproces
Meetpunten in het cleaning in place-proces (CIP)

Overzicht van de processen in de cosmeticaproductie

Meetpunten in de opslag van bulkvloeistoffen

Meetpunten in de opslag van bulkpoeders

Meetpunten in een batchmixer

Meetpunten in een inline mixer

Meetpunten in de afvullijn

Meetpunten in het waterzuiveringsproces

Meetpunten in het cleaning in place-proces (CIP)

Betere voorraadcontrole
Actieve ingrediënten in de cosmeticafabricage zijn duur en moeten goed worden opgeslagen en gecontroleerd om verspilling tot een minimum te beperken. Er zijn meerdere technologieën nodig om de voorraad te meten, zoals hydrostatische druksensoren, radarniveau en capacitieve meting.
Onze ervaring in de praktijk
Onze geïntegreerde technologieën bieden moderne en betrouwbare oplossingen voor het beheer van de voorraad en de vermindering van verspilling, met eenvoudig onderhoud en real time monitoring.
- Optimaliseer de meting met instrumentatie voor elke toepassing
- Bescherm opslagprocessen tegen overvulling en lekkages met onze Liquiphant FTL50H
- Reduceer verspilling en verlaag de kosten met smart instrumentatie

Nauwkeurige menging
Het mengen is de meest uitdagende stap in de productie van cosmetica en is de sleutel tot het bepalen van de kwaliteit van het eindproduct. Nauwkeurige toevoeging en vermenging van grondstoffen, evenals efficiënt gebruik van energie en water, is van vitaal belang om verspilling tot een minimum te beperken en de kosten te verlagen. De behandeling van op olie gebaseerde en kleverige producten met verschillende viscositeiten en dichtheden kan ook aanzienlijke uitdagingen opleveren.
Onze ervaring in de praktijk
Onze engineeringprocessen en slimme, betrouwbare instrumentatie maken een nauwkeurige en optimale menging mogelijk om de beste productkwaliteit te garanderen.
- Vertrouw op Promass I voor nauwkeurige flow- en viscositeitsmeting
- Gebruik Liquiphant en Liquipoint FTW33 voor veilige en soepele processen met kleverige producten
- Minimaliseer energieverliezen met oplossingen voor energiemonitoring en -beheer

Nauwkeurig afvullen en doseren
Het is in het cosmeticaproductieproces absoluut noodzakelijk dat de exacte hoeveelheid product telkens nauwkeurig en continu wordt afgevuld. Bovendien kunnen mechanische vul- en doseercomponenten hoge onderhoudskosten veroorzaken en onbetrouwbaar zijn, wat leidt tot langdurige procesonderbrekingen.
Onze ervaring in de praktijk
Onze Coriolis flowmeters brengen een hoge en betrouwbare nauwkeurigheid in uw batch- en vulprocessen.
- Integreer digitale communicatieprotocollen
- Houd het hele vulproces strak in de hand
- Bespaar kosten door het vermijden van mechanische instrumentonderdelen

Snelle kalibratie en onderhoud
Kalibratie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot tijdrovende en kostbare stilstand van de productie. Om aan de KPI's voor productiviteit te kunnen voldoen, moeten de stops tot een absoluut minimum worden beperkt.
Onze ervaring in de praktijk
Bij Endress+Hauser is kalibratie een van onze kerncompetenties. Wij bieden een volledig portfolio van on-site kalibratiediensten voor geoptimaliseerde werkzaamheden, volledige naleving van de voorschriften en minimale stilstandtijd.
- Minimaliseer de kalibratietijden met Endress+Hauser mobiele flow rigs op locatie
- Vertrouw op volledig traceerbare en geaccrediteerde kalibratiefaciliteiten
- Zorg ervoor dat de productie aan de eisen voldoet door regelmatige en professionele kalibratie

Totale compliance
Om problemen te identificeren die de kwaliteit van uw cosmetische producten kunnen beïnvloeden, is de naleving van normen zoals ISO 17025 en de FDA Cosmetics GMP van cruciaal belang. In de richtlijnen staat dat de apparatuur regelmatig moet worden gekalibreerd of gecontroleerd volgens een SOP, waarbij de resultaten in voorkomend geval moeten worden gedocumenteerd.
Onze ervaring in de praktijk
Onze producten, diensten en oplossingen worden geleverd met de juiste certificering en documentatie voor de GMP-regelgeving.
- Voldoe aan alle noodzakelijke normen voor goede fabricagepraktijken (GMP)
- Vertrouw op de kalibratieprofessionals van Endress+Hauser
- Heb alle noodzakelijke documentatie bij de hand
Voordelen
De wereld van de cosmetische producten is altijd in beweging. Endress+Hauser heeft meer dan 65 jaar ervaring in het verbeteren van de processen van onze klanten met onze proceskennis en industrie-expertise. Wij begrijpen uw uitdagingen en zijn gedreven om de beste oplossing te vinden voor uw toepassingen, zodat u de kosten onder controle kunt houden en een zo snel mogelijke time-to-market kunt bereiken.
Belangrijke feiten
100%
van de parameters van uw proces zijn afgedekt
Belangrijke feiten
100%
van de productie voldoet aan de kwaliteitsnormen
Belangrijke feiten
10%
verlaging van de energiekosten binnen 18 maanden in industriële installaties die het ISO 50001-certificaat behalen
Hoe kunnen we helpen
Met ons complete portfolio van instrumenten voor alle productieprocessen van cosmetica kan Endress+Hauser u helpen aan de verwachtingen van de consument en de veiligheidsnormen te voldoen en tegelijkertijd de risico's te beperken en de efficiëntie- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen.
- Kalibratie op locatie voor volledige compliance en verbeterde beschikbaarheid
- Innovatieve instrumentatie voor minimaal energieverbruik en grondstofverlies
- Meting van Inline kwaliteitsparameters voor optimale viscositeits- en dichtheidscontrole
- Flowmeters voor nauwkeurig en continu doseren en afvullen