Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Verhoog de betrouwbaarheid van uw aardgasvloeibaarmakingsprocessen

Beperk onverwachte shutdowns en onverwachte downtime van gasverwerkings- en vloeibaarmakingsprocessen tot een minimum

Aardgasvloeibaarmakingsterminal

Vloeibaar aardgas (LNG) is aardgas dat is afgekoeld tot -162 °C (-260 °F). De omzetting van aardgas in een vloeistof in een vloeibaarmakingsinstallatie omvat gewoonlijk vier hoofdprocessen: voorbehandeling, zuurgasverwijdering en dehydratatie, fractionering om zware koolwaterstoffen te verwijderen en vloeibaarmaking. Elk van deze LNG-verwerkingsprocessen vereist een nauwkeurige, betrouwbare procesbewaking om een ononderbroken werking te garanderen die nodig is voor het op tijd laden en verschepen van vloeibaar aardgas.

Belangrijke feiten

>USD 200K

Potential cost of a 2-day shutdown of the molecular sieve in a natural gas plant. For an LNG plant, depending on the capacity, this could climb to over $1 million.

De coriolis-massaflowmeters van Endress+Hauser zijn perfect voor toepassingen met ingesloten gas ionutanisca / adobe stock
Inzichten

Nauwkeurige flowmeting voor toepassingen met ingesloten gas

Cryogene flowtoepassingen in een aardgasvloeibaarmakingsinstallatie zorgen voor grote meetuitdagingen vanwege de tweefasige flowomstandigheden. Variaties in temperatuur en drukval resulteren in verdamping en ingesloten gas, dat onder- of overwaarden veroorzaakt of de meting helemaal doet stoppen.

Onze ervaring in de praktijk

Onze innovatieve coriolis-massaflowmeters bieden een unieke oplossing voor toepassingen met ingesloten gas. Gepatenteerde multifrequentietechnologie zorgt voor betrouwbare en continue metingen, realtimegegevens en hoge beschikbaarheid.

  • Uiterst nauwkeurige meting van dichtheid, massa en volumestroom, zelfs in aanwezigheid van ingesloten gas
  • LNG custody transfer-goedkeuring OIML R117 en MI-005
  • Geen onderhoud en compact ontwerp voor een flexibele installatie
  • Inline-verificatie zonder procesonderbreking dankzij Heartbeat Technology
Vortex-flowmeter geïnstalleerd in een cryogene toepassing ©Endress+Hauser
Inzichten

Verbeterde meting bij lage flowsnelheden met vortex-flowmeters

Vortex-flowmeters worden in LNG-installaties op grote schaal ingezet voor zowel vloeistof- als gastoepassingen, maar de meeste vortex-flowmeters verliezen signaal bij lage flowsnelheden en meten onnauwkeurig onder een reynoldsgetal van 20.000.

Onze ervaring in de praktijk

Wij helpen u om deze uitdagingen te overwinnen. De vortex-flowmeter van Endress+Hauser is een perfecte keuze vanwege zijn uitstekende prestaties bij lage flowsnelheden, zijn bestendigheid tegen temperatuurschokken en trillingen en zijn multiparameteropties (druk en temperatuur). Voor gassen, vloeistoffen en stoom.

  • Verbeterde signaalverwerking leidt tot optimale turndown: begint 16% lager in reynolds te meten dan elke andere vortex-flowmeter op de markt en uitvoeringen met geïntegreerde tweetraps doorlaatverkleining meten 76% lager
  • Meest lineaire vortexlichaam met vlakke nauwkeurigheid tot een reynoldsgetal van 10.000
  • PremiumCal garandeert een uitstekende meetnauwkeurigheid +/- 0,65% (vloeistoffen) / +/- 0,9% (gassen) voor een optimale beschikbaarheid van uw LNG-fabriek bij lage flowsnelheden
Afbeelding van een iTHERM ModuLine-thermometer van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Inzichten

Temperatuurmeting in gasverwerking

In gasverwerkingsinstallaties is een nauwkeurige temperatuurmeting zeer belangrijk. Temperatuurverschillen boven de voorgeschreven grenswaarden tussen het aardgas en het amine/glycol dat de contactor in de 'gas sweetening'- en dehydratatie-installatie binnenkomt, leiden tot gascondensatie, schuimvorming en verliezen. Ook moet de temperatuur langs de wanden van de warmtewisselaar worden bewaakt om verontreinigingen op te sporen.

Onze ervaring in de praktijk

Onze robuuste temperatuurtransmitters beperken de de downtime van installaties met innovatieve en toonaangevende technologie tot een minimum.

  • Sensorback-up in geval van storing zonder onderbreking van de meetwaarde
  • Detectie van sensordrift en corrosie
  • Groot aanbod van thermowells volgens wereldwijde normen
  • Oppervlaktetemperatuurmeting van pijp- en buiswanden
  • Innovatieve StrongSens voor schok- en trillingsbestendigheid > 60 g
Aminebehandelingssysteem ©Shutterstock
Inzichten

Onlinebewaking van H2S en CO2 in 'gas sweetening'-installaties

Met 'gas sweetening'-processen worden zure gassen (H2S en CO2) uit zuur gas verwijderd om te voldoen aan de specificaties voor cryogene vloeibaarmaking. Het meten van de H2S- en CO2-concentratie in zuur gas aan de inlaat en in zoet gas aan de uitlaat van aminebehandelingsinstallaties is belangrijk voor de bewaking en optimalisering van het verwerkingsproces om de kwaliteit van het LNG-toevoergas te waarborgen en mogelijke schade aan de apparatuur tijdens de vloeibaarmaking te voorkomen.

Onze ervaring in de praktijk

Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)-analyzers hebben bewezen zeer effectief te zijn bij deze kritische metingen.

  • Uitzonderlijk snelle reactie op veranderingen van H2S- en CO2-concentratie, een belangrijk prestatiekenmerk van aminebehandelingsinstallaties
  • Met gepatenteerde differentiële spectroscopie wordt het H2S op lage ppm-niveaus gemeten
  • Lage onderhouds- en OPEX-kosten aangezien er geen cilinders met draaggas en verbrandingsgas nodig zijn of loodacetaattape om metingen uit te voeren
  • Contactloze lasermeting voorkomt verontreiniging en corrosie voor een langdurige betrouwbare werking van uw LNG-installatie
Diagnose, verificatie en bewaking voor een betere veiligheid en hoge systeembeschikbaarheid ©Endress+Hauser
Inzichten

Instrumentdiagnose, -bewaking en -verificatie

De omstandigheden in de olie- en gasindustrie zijn zwaar. U wilt beter inzicht in de conditie van uw procesinstrumenten om kostbaar ongepland onderhoud en downtime te voorkomen, de onderhoudskosten te verlagen en de systeembeschikbaarheid te verhogen.

Onze ervaring in de praktijk

Diverse van onze intelligente procesinstrumenten beschikken over Heartbeat Technology , waarmee de beschikbaarheid van de installatie kan worden verhoogd en een hoge procesveiligheid kan worden gegarandeerd dankzij de unieke diagnose-, verificatie- en bewakingsmogelijkheden.

  • Door de permanente zelfdiagnose van de instrumenten hebt u continu inzicht in de conditie van uw instrumenten en processen, en in geval van een probleem krijgt u duidelijke instructies wat u moet doen
  • Controleer altijd en overal, zonder onderbreking van het proces, of uw instrumenten naar behoren functioneren
  • De bewakingsfunctie van Heartbeat levert gedetailleerde instrument- en procesgegevens, die trendanalyses mogelijk maken, waardoor voorspellend onderhoud mogelijk wordt
  • Netilion, ons IIoT-ecosysteem en assortiment van intelligente apps, maakt gebruik van Heartbeat-gegevens om u nog meer inzicht en voordelen te geven

Voordelen

Onze instrumenten bieden de meetnauwkeurigheid en de uitgebreide procesbewaking die u nodig hebt om uw aardgasvloeibaarmakingsprocessen continu en zonder onderbrekingen te laten verlopen. Procesinstrumenten met geavanceerde technologieën verminderen de opstarttijd, voorkomen onvoorziene shutdowns en garanderen een optimale beschikbaarheid van de installatie. Intelligente procesinstrumenten met geavanceerde diagnose-, verificatie- en bewakingsfuncties geven u de informatie die u nodig hebt om de juiste onderhoudsbeslissingen te nemen.

Belangrijke feiten

Meer dan 30 miljoen

procesinstrumenten geïnstalleerd wereldwijd

Belangrijke feiten

Meer dan 800.000

coriolis-flowmeters geïnstalleerd wereldwijd in diverse industrieën

Belangrijke feiten

In meer dan 40 landen

vindt u verkoop- en servicecentra van Endress+Hauser. Onze wereldwijde servicenetwerk met meer dan 1000 experts staat voor u klaar om uw aardgasvloeibaarmakingsprocessen te onderhouden en te optimaliseren

Essentieel

Hoe kunnen we helpen

We werken met u samen om de juiste procesinstrumenten te selecteren voor kritische metingen en een betrouwbare procesbewaking van uw LNG-verwerkingsactiviteiten, van voorbehandeling tot vloeibaarmaking. Dit omvat zeer nauwkeurige flowmetingen voor ingesloten gas en toepassingen met een lage flow, bewaking om te garanderen dat verontreinigende stoffen tot op sporenniveau worden verwijderd uit het gas dat wordt verwerkt, betrouwbare temperatuursensoren en slimme procesinstrumenten die een hoge systeembeschikbaarheid garanderen.

  • Dankzij de coriolis-technologie zijn onze multiparameterinstrumenten uitermate geschikt voor vloeistoffen met ingesloten gas – MFT (multifrequentietechnologie)
  • Onze vortex-flowmeter is uitermate geschikt voor metingen bij lage flowsnelheden
  • Zorg ervoor dat het gas voldoet aan de specificaties voor LNG cryogene vloeibaarmaking: TDLAS-analysatoren (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) bieden snelle, nauwkeurige onlinemetingen van water (H2O) en kooldioxide (CO2) in aminezuiveringseenheden.
  • Optimale beschikbaarheid en veiligheid van de installatie met betrouwbare temperatuursensoren
  • Heartbeat Technology: diagnose-, verificatie- en bewakingsfuncties zorgen voor een hoge beschikbaarheid en veiligheid van de installatie met minimale instellingen

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen