Waakzaam blijven betekent mogelijke gevaren herkennen voordat ze optreden. Daarom stimuleert de Europese Commissie de lidstaten om afvalwater in grote steden vanaf 1 oktober 2021 te bemonsteren en testen, om de aanwezigheid van pathogenen zoals SARS-CoV-2 (coronavirus) controleren. Help virusuitbraken pro-actief te beheersen door vroege detectie van pathogene besmetting met realtime-PCR-technologie en realtime-desinfectiebewaking met ons sensor- en oplossingenportfolio.
Belangrijke feiten
Meeting the challenges of COVID-19
To keep a closer tab on pathogenic transmission, the European Commission recommends that from 1 October 2021, Member States of the European Union establish a wastewater surveillance system to provide data on pandemic viral strains in wastewater, such as for SARS-CoV-2 and its variants. This monitoring system should cover large cities with populations over 150000, preferably with a sampling frequency of at least two samples per week.

Bewaken van gemeentelijk afvalwater voor pathogenen
Afvalwatermonsters bij de inlaat van een rioolwaterzuiveringsinstallatie worden vaak handmatig verzameld en onderzocht op biologische parameters die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid. Deze monsters worden op diverse locaties genomen en geanalyseerd gedurende een bepaalde periode, zodat bedieningspersoneel en onderzoeksinstituten de prevalentie van pathogene besmettingen zoals virussen objectiever in kaart kunnen brengen. De gegevens dienen als een vroege waarschuwingsdetectie van de verspreiding van pathogenen. Hiervoor zijn echter meer tijd en operationele hulpbronnen nodig
Onze ervaring in de praktijk
De bemonstering van afvalwater kan nu worden geautomatiseerd met onze hoogwaardige monsternemers, die op verschillende buitenplaatsen kunnen worden aangebracht. Mogelijkheden voor draadloze gegevensoverdracht waarborgen efficiëntie bij het verzamelen van de monsterflessen. Met zijn korte afkoeltijd blijft de biologische integriteit behouden, waardoor de betrouwbaarheid van de aflezingen is gewaarborgd in het laboratorium waar de realtime-PCR-technologie wordt uitgevoerd. Realtime-bewaking van desinfectie bij de afvoer van de installaties is noodzakelijk voor een veilige lozing.
- Profiteer van volautomatische bemonstering van water en afvalwater in industriële toepassingen. De watermonsternemer Liquistation CSF48 voldoet aan wereldwijde watervoorschriften en heeft een storingsvrij koelsysteem.
- Systematische desinfectie is een essentiële stap in de waterbehandeling en is op veel gebieden wettelijk verplicht om zowel mensen als systemen te beschermen. Ontdek ons uitgebreid aanbod van sensoren en transmitters voor desinfectie.
- Beheer grote hoeveelheden monsters betrouwbaar en snel overeenkomstig belangrijke normen en voorschriften. Ontdek onze oplossingen voor milieuanalyse.
- Lees onze blogs voor meer informatie over de SARS-CoV-2-detectie-workflow in afvalwater, die kan worden ingezet als een effectieve tool voor COVID/19-beheer.
Voordelen
Dankzij meer dan 60 jaar ervaring die we hebben door samen te werken met onze klanten in de water- en afvalwaterindustrie hebben we een uitgebreid portfolio van meettechnologieën, automatiseringsoplossingen en services ontwikkeld die passen bij de uitdagingen van onze klanten. We begrijpen de specifieke uitdagingen van het waarborgen van waterveiligheid, zodat wordt voldaan aan de milieuwetten, de volksgezondheid wordt beschermd en kosten worden geoptimaliseerd,
Belangrijke feiten
3 uur
alleen door het bemonsteren van eindresultaten.
Belangrijke feiten
6 parameters
bewaakt tegelijkertijd met een multiparameter-flowarmatuur. De sensoren die in de Flowfit CYA27-armatuur zijn ingebouwd, hebben voor een nauwkeurige meting een bemonsteringsflow van slechts 5 l/h (1,32 gph) nodig.
Belangrijke feiten
100%
aanpasbaar aan elke bewakingstaak, van tijd- of flowgestuurde monstername tot gebeurtenisgestuurde monstername met de automatische watermonsternemer Liquistation CSF48.
Ons aanbod
Ons portfolio biedt complete meetoplossingen door bemonstering, testen in de laboratoria en desinfectiebewaking en waarborgt geavanceerd kwaliteitsmanagement op het gebied van afvalwaterobservatie alsmede wateronttrekking, -behandeling en -distributie, met inbegrip van documentatiebeheer, instrumentverificatie en onderhoudsstrategieën, voor optimaal risicobeheer en waterveiligheid.
- Geautomatiseerde en gecontroleerde verzameling van afvalwatermonsters met behulp van Liquistation CSF48 met draadloze verbindingsmogelijkheden
- Efficiënte monsterverrijking, automatische extractie en zeer gevoelige realtime-PCR-analyse – de gouden standaard voor virusdiagnostiek
- Van afvalwaterbemonstering tot uiteindelijke resultaten in slechts 3 uur
- Volledig aanbod van instrumenten voor de bewaking van de waterdesinfectie: vrij-chloor-sensoren, totaal-chloor-sensoren, chloordioxidesensoren en vrij-broom-sensoren met één gemeenschappelijke transmitter en accessoires