Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Main Instrument Vendor (MIV)

Reduceer de complexiteit van projecten, bespaar tijd en kosten met ons uitgebreide instrumentatie- en serviceportfolio

Verbeter het beheer van waterprojecten door te vertrouwen op ons als Main Instrument Vendor (MIV)

Main Instrument Vendor (MIV) samenwerking kan ondersteuning bieden bij de uitdaging om projecten in de waterindustrie op tijd en binnen het budget af te ronden. Hoewel meetinstrumenten slechts een klein deel van het totale project vormen, is het essentieel voor het langdurige succes van elke installatie. Het kiezen van de juiste instrumenten draagt bij aan de waterveiligheid en efficiënte processen. Samenwerking met een Main Instrument Vendor zoals Endress+Hauser kan het selectie- en implementatieproces aanzienlijk vereenvoudigen.

Belangrijke feiten

up to 30%

reduced associated project costs

when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.

Uitgebreide mogelijkheden voor toelevering ©Endress+Hauser
Inzichten

Uitgebreide mogelijkheden voor toelevering

Het betrekken van meerdere leveranciers van instrumentatie kan een project complexer maken, waardoor de coördinatie-inspanningen toenemen en de kans op fouten en vertragingen groter wordt, waardoor deadlines en budgetten in het gedrang komen.

Onze ervaring in de praktijk

Met Endress+Hauser als uw MIV, zal een volledig project worden geleverd vanuit één enkele en professionele bron.

  • Verminderen van de complexiteit en de tijd die nodig is voor de projectcoördinatie
  • Alle relevante instrumenten, van transmitters tot sensoren geleverd door één leverancier
  • Accessoires en aanverwante services kunnen naar wens worden geselecteerd
Flexibele samenwerking ©Endress+Hauser
Inzichten

Flexibele samenwerking

Onze gedreven engineers ondersteunen u vooral tijdens de projectplanningsfase door het integreren en coördineren van meerdere partners waardoor de complexiteit van uw projecten wordt gereduceerd.

Onze ervaring in de praktijk

Onze toegewijde, gespecialiseerde teams werken samen met uw team en werken vanaf het begin van het project nauw met u samen voor een optimale projectoplevering en doorlopende ondersteuning.

  • Integratie van Endress+Hauser-teams in het begin van de projectlevenscyclus voor een gedetailleerde planning van de behoeften
  • Deskundigen op het gebied van engineering en inbedrijfstelling helpen bij het definiëren van de beste oplossing
  • Pas uw plannen voor technische oplossingen vooraf aan om verborgen kosten en risico's te beperken
Doorlopende ondersteuning ©Fotolia
Inzichten

Doorlopende ondersteuning

De complexiteit van onderhoud, reparatie en bediening kan worden vergroot wanneer meerdere partners bij het project betrokken zijn geweest.

Onze ervaring in de praktijk

Na de samenwerking met u gedurende het hele project en de ondersteuning bij het ontwerp en de implementatie van uitgebreide oplossingen, zijn onze gespecialiseerde teams het beste in staat om u ook na de voltooiing van het project te blijven ondersteunen.

  • Uitgebreid serviceportfolio voor het optimaliseren van de onderhoudskosten
  • Volledige projectdocumentatie voor een effectieve uitvoering van het project
  • Vertrouw op Endress+Hauser voor een tijdige en efficiënte oplossing van problemen

Voordelen

Het werken met Endress+Hauser als MIV voor uw projecten in de waterindustrie resulteert niet alleen in een vlottere uitvoering van het project, maar vermindert ook de kosten gedurende de hele levenscyclus van uw installatie. En u kunt vertrouwen op de gedegen industrie- en applicatiekennis van onze experts in combinatie met hun projectmanagementkennis om ervoor te zorgen dat u uw deadlines haalt en binnen uw budget blijft.

Belangrijke feiten

4 weken

op de tijdlijn van het project bespaard

met behulp van onze elektronische gegevensuitwisseling, rekening houdend met 800 te bestellen apparaten, in vergelijking met de traditionele manier.

Belangrijke feiten

80%

tijdsbesparing

voor het maken van engineeringdocumenten, waaronder bijvoorbeeld CAD-tekeningen wanneer u onze engineeringtool gebruikt en 800 instrumenten wilt definiëren, in vergelijking met de traditionele manier van werken.

Belangrijke feiten

25,000

US$ bespaard

op reserveonderdelen bij de samenwerking met ons als MIV bij een instrumentprojectwaarde van 700.000 US$.

Essentieel

Hoe kunnen we helpen

Als toonaangevende Main Instrument Vendor (MIV) biedt Endress+Hauser complete instrumentatieoplossingen van FEED (Front End Engineering Design) tot en met de bediening en alle gerelateerde diensten, wat een aanzienlijke efficiëntie oplevert gedurende de gehele projectlevenscyclus.

  • Breed productaanbod voor weinig variaties, verminderde complexiteit van de implementatie en geminimaliseerde kosten
  • Uitgebreid serviceportfolio voor partnership gedurende de hele levenscyclus van het project en daarna
  • Ervaren projectmanagers voor een optimaal projectontwerp en -uitvoering

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen