Bewaking van biologische parameters in rioolwater
Focus: monstername voor het bewaken van SARS-CoV-2
De controle van het rioolwater op SARSCoV-2 kan waardevolle informatie over het voorkomen van de Covid-19-infectie in het gebied van een waterzuiveringsinstallatie opleveren. De eerste proefprojecten zijn in de VS en Australië al van start gegaan. In Nederland is een uitgebreid bewakingssysteem opgezet.
![SARSCoV-2-virus](/__image/a/9637502/k/04ebd71ee51b03fed1e5e9793c730567a64f560d/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Covid-19.jpg)
Doelen
Realtime-bewaking van de regionale prevalentie binnen een grote populatie
Vroegtijdige herkenning van hot spots
Voordelige analyse van grote populaties als aanvulling op individueel testen
Altijd de meest actuele informatie beschikbaar
Doel van de uitgebreide bewaking is, om met een groter aantal monsters een representatieve monstername te waarborgen en nieuwe informatie over de uitbreiding van het virus te vergaren, veranderingen snel te herkennen en de ontwikkeling van de situatie te voorspellen.
Oplossing
De stationaire monsternemer Liquistation CSF48 is optimaal geschikt voor de temperatuurcontrole en de waarborg van een ononderbroken koelketen. Hoogwaardige isolatie van de monsterafnameruimte, geïntegreerde temperatuurregistratie en robuuste koelsystemen garanderen een hoge mate van veiligheid en weinig onderhoud. Dankzij de beproefde coating van de koelsystemen biedt de Liquistation CSF48 maximale corrosiebestendigheid.