Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Het leven makkelijker en de afhandeling van projecten sneller maken

Gedetailleerde engineering, eenvoudige inkoop en betrouwbaar onderhoud

Bij de fabriek in het Duitse Gendorf vertrouwt chemiespecialist Clariant op gestandaardiseerde automatiseringsoplossingen en op de geïntegreerde alles-in-één-pakketten van Endress+Hauser.

Chemiespecialist Clariant vertrouwt op gestandaardiseerde automatiseringsoplossingen. © Clariant AG

Clariant heeft zijn instrumenten gestandaardiseerd en beheert en onderhoudt deze door geïntegreerde oplossingen voor e-procurement en beheer.

Resultaten

  • Uniforme en gebruiksvriendelijke technologie

  • Lagere kosten en snellere uitvoering

  • Tijdsbesparing van 3-5 weken ten opzichte van het oude systeem

  • Informatie is altijd beschikbaar

  • Snelle respons in geval van problemen of storingen

De beslissende factor was de competentie van Endress+Hauser op het gebied van e-procurement.

“De beslissende factor was de competentie van Endress+Hauser op het gebied van e-procurement, omdat we onze inkoopprocessen meer wilden automatiseren.”

Konrad Eberhartinger, Hoofd CC-EMR
Competence center Elektro-, meet- en regeltechniek, Clariant AG

De uitdaging

In het verleden was het gebruik en beheer van meetapparatuur bij Clariant een tijdrovend karwei. Het bedrijf maakte namelijk gebruik van instrumenten en technologieën van verschillende merken om druk, temperatuur, niveau en flow te meten. Daarom besloten de grotere vestigingen in Höchst, Muttenz en Gendorf dat het tijd was voor standaardisatie. Verschillende leveranciers werden nauwkeurig onder de loep genomen: specificaties van producten, beperkingen van componenten en de levering en service van de betreffende leveranciers werden met elkaar vergeleken.

Onze solution

Endress+Hauser kwam op veel punten goed uit de bus. De beslissende factor voor Clariant was echter de competentie van Endress+Hauser op het gebied van e-procurement. Clariant wilde zijn inkoopprocessen namelijk meer automatiseren. Vandaag de dag gebruikt Clariant meer dan 4000 instrumenten van Endress+Hauser voor het meten en analyseren van niveau, flow, temperatuur en druk. Deze instrumenten worden beheerd en onderhouden met behulp van de geïntegreerde software FieldCare en W@M Enterprise.

Aanzienlijke tijdsbesparingen door standaardisatie

Dankzij standaardisatie kan Clariant projecten sneller afhandelen. Met behulp van de lijst van standaardapparatuur, het kopiëren van de bestelcodes in het SAP-systeem, het aanpassen van de overige eigenschappen van de instrumenten en het vervolgens bestellen van de instrumenten wordt 3-5 weken bespaard ten opzichte van het oude systeem. Het gehele proces van selectie, aanbesteding, vergelijking en uiteindelijke aanschaf wordt tot een minimum beperkt. De afhandeling van een project met 30 instrumenten kost nu slechts een halve dag.

Eenvoudige processen gedurende de gehele levenscyclus

De gedetailleerde engineering, eenvoudige inkoop, het betrouwbare onderhoud en de traceerbaarheid van de instrumenten zijn argumenten die spreken voor Endress+Hauser. Vroeger moesten documenten zoals kalibratierapporten handmatig worden ingescand en gearchiveerd. Nu is de informatie op ieder moment beschikbaar in W@M Enterprise. Voor Clariant is het belangrijk dat alle afzonderlijke instrumenten geïdentificeerd kunnen worden en dat ze in geval van een storing direct kunnen reageren.

Konrad Eberhartinger over de voordelen van

  • FieldCare“Vanuit één pc kunnen de instrumenten eenvoudig worden geconfigureerd. De gebruikersinterface is intuïtief en logisch opgebouwd. FieldCare vervangt hierbij andere configuratiesystemen.”

  • Life Cycle Management“Dit was een cruciale factor bij onze keuze voor Endress+Hauser. Van doorslaggevend belang hierbij was de combinatie van levenscyclus en aanschafkosten.”

  • Training“We zijn zeer te spreken over de productpresentaties die op locatie worden gegeven. De instructies zijn uitgebreid en doelgericht en leveren een belangrijke bijdrage aan onze productexpertise.”