Puur hoogwaardig bier en schoon afvalwater
Bewaken van de afvoer met Viomax CAS51D bij Heineken
Tegenwoordig worden de milieuvoorschriften steeds strenger om het milieu te beschermen. De toezichthoudende instanties kunnen hoge boetes uitdelen, als het organisch gehalte in de afvoer boven de grenswaarde zit. Dit geldt ook voor de Heineken-brouwerij in Brazilië. Met de Endress+Hauser-oplossing kan men het eigen afvalwatersysteem op elk gewenst moment controleren en de juiste werking waarborgen.

De nieuwe sensor Viomax CAS51D rendeert
Verlaging van de onderhoudskosten dankzij grotere onderhoudsintervallen en zonder het gebruik van verbruiksgoederen
Sensor met eenvoudige onderhouds-/reinigingsroutine die elke 15 dagen wordt uitgevoerd afhankelijk van de locatie van het installatiepunt
Enkelvoudige sensor die multivariabelen van het proces registreert: TOC, COD en BOD
Heineken moet bepalen, met behulp van meettechnologie, of het organisch gehalte van het afvalwater binnen de opgegeven grenswaarden ligt. Men maakte gebruik van een intelligent, robuust en onderhoudsarm inline-sensor voor het meten van het organisch gehalte in de afvalwaterzuiveringsinstallatie om te voldoen aan de eisen voor de afvoer, om piekwaarden te voorkomen en om een vlekkeloos verwerkingsproces te waarborgen.
Met de digitale SAC (Spectral absorption coefficient) sensor Viomax CAS51D kan het organisch gehalte worden gemeten: COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biochemical Oxygen Demand) en TOC (Total Organic Carbon). Omdat de sensor werkt met een
meetgolflengte van 254 nm, voldoet deze aan de eisen om het behandelde water in brouwerijen met de hoogste nauwkeurigheid te regelen.