Voorkom graanstofexplosies in bulktanks & -silo's
Temperatuurprofilering in de voedingsmiddelenindustrie
Organische producten die worden blootgesteld aan milieuverontreinigende stoffen kunnen chemische reacties ondergaan, waardoor de temperatuur kan stijgen. Dit kan leiden tot productdegradatie en uiteindelijk explosiegevaar. Nauwkeurige temperatuurprofilering kan deze temperatuur-hotspots detecteren en zorgen voor maximale productkwaliteit en persoonlijke veiligheid.
![Silo's voor voedselopslag van koffiebonen](/__image/a/9681434/k/a1904e98f1bbdd230c83a902a08ca63842abae6e/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Coffee%20silo%20plant.jpg)
Meerpunts-temperatuurmeting in silo's die zijn gevuld met organische producten, zoals geroosterde koffiebonen
Voordelen
Automatische bewaking van de gemeten temperatuurwaarden in realtime
Inperking van risico's door betrouwbare temperatuurprofielmeting van hotspotdetectie
Potentiële besparingen bij de reductie van producten die niet van hoge kwaliteit zijn
Doorlopende beschikbaarheid van bewerking en proces is gewaarborgd
De uitdaging
De ontwikkeling van een oplossing voor temperatuurbewaking in meerdere silo's van een installatie op één locatie. De klant wilde een nauwkeurige meting op drie temperatuurpunten per silo, om vooraf een temperatuurstijging boven de grenswaarde te kunnen waarnemen en om een consistente productkwaliteit te waarborgen.
Onze oplossing
De iTHERM MultiSens TMS31 is een aangepaste meerpunts-thermometer voor veeleisende toepassingen. Met slechts één aansluiting gaat het installeren makkelijker en zijn er minder storingen met de thermische isolatie.
Veel verkrijgbare oplossingen maken gebruik van elektrochemische sensoren voor het detecteren van een ontsteking als deze optreedt, maar niet ervoor. Om dit probleem op te lossen wordt de geavanceerde datamanager Memograph RSG45 gebruikt voor een naadloze communicatie met het regelsysteem van de klant.