Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van coriolis-flowmeter Proline Promass P 300 / 8P3B voor de life sciences-industrie

Proline Promass P 300
coriolis-flowmeter

Specialist voor life sciences met een compacte, gemakkelijk toegankelijke transmitter

8P3B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Toepassingsgebied

De Promass P is de specialist voor steriele processen in de life sciences-industrie. Het instrument is geschikt voor biotechnologische toepassingen waarbij moet worden voldaan aan strikte richtlijnen en voorschriften. Met zijn compacte transmitter biedt de Promass P 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat-technologie maakt compatibiliteit en procesveiligheid te allen tijde mogelijk.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Geschikt voor toepassingen onder steriele omstandigheden in de life sciences-industrie

Eigenschappen instrument

  • Conform ASME BPE, 3-A en EHEDG & laag deltaferrietgehalte

  • Elektrolytisch gepolijste meetbuis in 1.4435 (316L)

  • Snel herstel na CIP/SIP

  • Compacte behuizing met twee compartimenten en maximaal 3 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Remote display leverbaar

Voordelen

  • Optimale proceskwaliteit – voldoet aan de eisen van de industrie

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengtes

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en Ethernet

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products